FLH 275 SLM

Termoventilatori

Il termoventilatore FLH 275 SLM previene la formazione di condensa e fornisce garantisce la distribuzione uniforme della temperatura dell’aria all’interno interna degli armadi elettrici.

  • I test sono stati condotti secondo le norme europee EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29: Applicazioni ferroviarie – dispositivi per carri merci – test di urti e vibrazioni; un prodotto unico nell’industria
  • Può essere utilizzato in condizioni estreme (–40 °C … +70 °C)
  • Struttura della ventola con cuscinetto a sfere; garantisce una lunga durata
  • Il collegamento elettrico si realizza mediante i morsetti integrati
  • Il design compatto del riscaldatore consente l’impiego in alloggiamenti con pochissimo spazio disponibile

resistenza agli urti

condizioni T estreme

Dati tecnici

DatiFLH 275 SLM
Potenzialità calorifera (Ta = +20 °C)275 W
Grado di protezione con impiego correttoIP 20
Temperatura d’esercizio–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatura di immagazzinamento–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Tipo di montaggiofissaggio con viti M6

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity FLH_250-1000 pdf 42 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev01_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Manual FLH 275 SLM pdf 410 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 410 KB Download

Modello 3D 275 SLM (STEP)

  • inglese
zip 2,5 MB Download

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88

  • inglese
pdf 170 KB Download

UL recognized certificate UL508A/ CAN/CSA C22.2 No.14-05

  • inglese
pdf 150 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineFLH 275 SLM
Codice articolo17027610007

Codici articolo di altri versioni su richiesta.

Benefici del prodotto