Dati | PWD 5402 | PWD 5302 | |
---|---|---|---|
Tensione nominale ±10 % | 50/60 Hz AC | ||
230 V | |||
Capacità refrigerante a 400 l/h | W10/A35 | 3400 W | 2150 W |
Temperatura ambiente | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
Temperatura mandata acqua | +1 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 55 | verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica |
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.