PAS 6043

Scambiatori di calore aria/aria 20 W/K

PAS: per il montaggio su porta o laterale

  • Dima compatibile con DTS 9041
  • Guarnizione facile da montare che non richiede complicati adattamenti dell’apertura di montaggio
  • Termostato integrato per la regolazione della temperatura
  • Termostato supplementare per l’allarme di sovratemperatura
  • Senza manutenzione
  • Grandi distanze tra le aperture di aspirazione e scarico, attraversamento sicuro dell'armadio elettrico grazie al condotto di aerazione lungo che consente di evitare punti molto caldi

grado di protezione

allarme di temperatura

controllo della temperatura

montaggio laterale (PAS)

dima compatibile con dispositivi DT | A/W

Dati tecnici

DatiPAS 6043
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 Hz
230 V
Capacità refrigerante specifica20 W/K
Volume aria a bocca liberainterna240 / 280 m³/h
esterna240 / 280 m³/h
Temperatura ambiente–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Grado di protezione
secondo EN 60529
IP 54verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica
IP 34verso l’ambiente, se usato come da specifica

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity PAX pdf 150 KB Download
Manual Filter Adapter PAX pdf 350 KB Download
TechnDataSheet PAX 6043 pdf 180 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • inglese
pdf 600 KB Download

Modello 3D PAS (STEP)

  • inglese
zip 1,3 MB Download

Dima PAS (DXF)

  • inglese
zip 4,2 KB Download

Declaration of conformity

  • inglese
  • tedesco
pdf 110 KB Download

Ulteriori strumenti software per l'integrazione dei prodotti digitali nella pianificazione e nella documentazione (come le macro di Eplan) sono disponibili su MyPfannenberg.

Dati per l’ordine

Dati per l’ordinePAS 6043
230 V ACCodice articolo12981111055

Opzioni / accessori

AccessoriPezzoCodice articolo
Adattatore per filtro (RAL 7035)118060200000
Filtro pieghettato518061600000

Benefici del prodotto

  1. 1

    Grandi distanze tra le aperture di aspirazione e scarico

    per attraversamento sicuro ed eliminazione dei punti caldi.

  2. 2

    Spigolo ausiliario per il montaggio

    permette allo scambiatore di mantenersi eretto durante il disimballaggio e prima dell’installazione e ne previene uno scivolamento incontrollato durante il posizionamento nella dima di montaggio a opera di 1 persona.

  3. 3

    Facilità di manutenzione

    Tempi di riparazione ridotti dell'80% grazie all'accesso diretto alle ventole.

  4. 4

    Prefiltro opzionale

    a scelta tra filtro di alluminio, panno filtro o filtro pieghettato, per le più svariate condizioni ambientali.

  5. 5

    Massima variabilità

    grazie alla dima compatibile con tutte le 5 classi di potenza ma anche con i condizionatori e gli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg.

  6. 6

    Termostato integrato

    per la regolazione della temperatura; termostato supplementare per l’allarme di sovratemperatura, senza manutenzione.