PAS 6203

Scambiatori di calore aria/aria 100 W/K

PAS: per il montaggio su porta o laterale

  • Dima compatibile con tutta la serie di condizionatori DTS 6000
  • Guarnizione facile da montare che non richiede complicati adattamenti dell’apertura di montaggio
  • Termostato integrato per la regolazione della temperatura
  • Termostato supplementare per l’allarme di sovratemperatura
  • Senza manutenzione
  • Grandi distanze tra le aperture di aspirazione e scarico, attraversamento sicuro dell'armadio elettrico grazie al condotto di aerazione lungo che consente di evitare punti molto caldi

allarme di temperatura

controllo della temperatura

grado di protezione

montaggio laterale (PAS)

dima compatibile con dispositivi DT | A/W

Dati tecnici

DatiPAS 6203
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 Hz
230 V
Capacità refrigerante specifica100 W/K
Volume aria a bocca liberainterna1175 / 1300 m³/h
esterna1175 / 1300 m³/h
Temperatura ambiente–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Grado di protezione
secondo EN 60529
IP 54verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica
IP 34verso l’ambiente, se usato come da specifica

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity PAX pdf 150 KB Download
Supplement PAX 6203 pdf 180 KB Download
Ass.instruction filter adapter pdf 810 KB Download
Filter 280x330 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Ass. Instruct. filter instal. pdf 1,7 MB Download
Supplement PAX 6203 pdf 460 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • inglese
pdf 600 KB Download

Dima PAS 6203 (DXF)

  • inglese
zip 14 KB Download

Modello 3D PAS (DXF)

  • inglese
zip 1,3 MB Download

Dichiarazione di conformità

  • inglese
  • tedesco
pdf 110 KB Download

Ulteriori strumenti software per l'integrazione dei prodotti digitali nella pianificazione e nella documentazione (come le macro di Eplan) sono disponibili su MyPfannenberg.

Dati per l’ordine

Dati per l’ordinePAS 6203
230 V ACCodice articolo12983611055

Opzioni / accessori

AccessoriPezzoCodice articolo
Adattatore per filtro (RAL 7035)118310000151
Filtro pieghettato518300000147

Benefici del prodotto

  1. 1

    Grandi distanze tra le aperture di aspirazione e scarico

    per attraversamento sicuro ed eliminazione dei punti caldi.

  2. 2

    Spigolo ausiliario per il montaggio

    permette allo scambiatore di mantenersi eretto durante il disimballaggio e prima dell’installazione e ne previene uno scivolamento incontrollato durante il posizionamento nella dima di montaggio a opera di 1 persona.

  3. 3

    Facilità di manutenzione

    Tempi di riparazione ridotti dell'80% grazie all'accesso diretto alle ventole.

  4. 4

    Prefiltro opzionale

    a scelta tra filtro di alluminio, panno filtro o filtro pieghettato, per le più svariate condizioni ambientali.

  5. 5

    Massima variabilità

    grazie alla dima compatibile con tutte le 5 classi di potenza ma anche con i condizionatori e gli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg.

  6. 6

    Termostato integrato

    per la regolazione della temperatura; termostato supplementare per l’allarme di sovratemperatura, senza manutenzione.