Termostati/Igrostati.

I termostati/igrostati combinati garantiscono che la temperatura all’interno dell’armadio di comando sia sempre corretta, impedendo la formazione di condensa. I termostati sono utilizzati per il controllo delle temperature e gli igrostati azionano i riscaldatori o i ventilatori con filtro al superamento di un valore di umidità relativa preimpostato. 

Risultati 1/1
Modello Dimensioni (AxLxP) Tensione nominale cURus EAC CE
FLZ 600 64 x 37 x 46 mm AC / DC
FLZ 610 80,5 x 59 x 38 mm
disponibile in preparazione opzionale