FLZ 600 / FLZ 610

Igrostato / Unità combinata Igrostato/Termostato

La serie di igrostati FLZ aziona riscaldatori per armadio elettrico o ventilatori con filtro al superamento dell’umidità atmosferica impostata. In questo modo l’umidità relativa viene mantenuta al disopra del punto di rugiada, evitando che l’acqua si depositi sui componenti elettrici e che le lamiere non protette vengano esposte alla corrosione. L’apparecchio elettronico combinato riunisce il termostato e l’igrostato in un unico alloggiamento e consente di sorvegliare contemporaneamente e in modo indipendente l’umidità relativa e la temperatura.

commutatore reversibile con contatto a molla (FLZ 510)

carico max (FLZ 610)

Dati tecnici

DatiFLZ 600FLZ 610
Scala di commutazione0… +60 °C / +32 … +140 °F
Versione apparecchioigrostato meccanicodispositivo elettronico combinato igrostato/termostato
Tipo di contattocommutatore reversibile con contatto ad azione rapidacommutatore reversibile/relè
Campo di regolazione40–90 % UR40–90 % UR / 0 °C ... +60 °C
Potere di aperturaNC24–230 V AC / 2 (0,2) A – min. 100 mA240 V AC, 8 (3) A o 120 V AC, 8 (3) A
NA24–230 V AC / 5 (0,2) A – min. 100 mA24 V DC, 4 A
DC50 V, 1 A – 75 V, 0,5 A – min. 100 mA
Temperatura di impiego0 … +60 °C / +30 … +140 °F–20 … +60 °C / –4 … +140 °F
Temperatura di stoccaggio–20 … +80 °C / –4 … +176 °F–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Adatto al funzionamento diventilatore e riscaldatore
Tipo di montaggiofissaggio a scatto per guida profilata da 35 mm a norma EN 60715

Potete trovare certificazioni e maggiori dettagli tecnici negli allegati della sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Manual FLZ 600 pdf 330 KB Download
Manual FLZ 610 pdf 1,3 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Manuale d'uso

  • italiano
pdf 260 KB Download

Modello 3D FLZ 600 (STEP)

  • inglese
zip 3,2 MB Download

Dichiarazione di conformità

  • inglese
pdf 330 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 590 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineFLZ 600FLZ 610
Codice articolo1720700000017218100000

Codici articolo di altri versioni su richiesta.

Benefici del prodotto

  1. 1

    Gli igrostati

    azionano i riscaldatori o i ventilatori con filtro dell’armadio di comando al superamento di un valore di umidità relativa preimpostato.

  2. 2

    L'umidità relativa

    viene mantenuta al di sopra del punto di rugiada, evitando che l’acqua si depositi sui componenti elettrici e che le lamiere non protette vengano esposte alla corrosione.

  3. 3

    In combinazione

    con i ventilatori con filtro consentono un ulteriore risparmio di energia, materiali e tempo, e dunque un migliore bilancio ambientale.

  4. 4

    Collegamento elettrico

    mediante morsetti a vite e fissaggio a scatto su guida DIN.

  5. 5

    In combinazione

    con il riscaldatore dell’armadio di comando, servono controllare la temperatura nell’armadio.

  6. 6

    L'uso di igrostati

    permette di ottenere una maggiore affidabilità nel processo di produzione, un minor consumo di energia grazie all’impiego adeguato al fabbisogno e un miglioramento del rendimento dei riscaldatori e dei ventilatori con filtro azionati.

  7. 7

    Il dispositivo elettronico combinato FLZ 610

    riunisce termostato e igrostato in un unico corpo e consente di monitorare contemporaneamente e in modo indipendente l'umidità relativa e la temperatura.