Protezioni anti intemperie
Protezioni anti intemperie in 2 versioni:
a) acciaio inossidabile (VA) per applicazioni particolarmente impegnative e adatto per armadi in acciaio inossidabile
b) RAL 7035 con rivestimento a polvere per una facile protezione da getti d'acqua pesanti e requisiti ambientali elevati.
In combinazione con i nostri ventilatori con panni filtranti pieghettati IP 55, offre una protezione senza rivali dagli influssi ambientali e intervalli di sostituzione del filtro estremamente ampi.

Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
---|---|---|---|---|
Operating manual |
|
570 KB | Download |
Compatibile con PF/PFA... | Versione | Codice articolo |
---|---|---|
size 1 e 2 |
VA RAL 7035 |
18102000014 18102000013 |
size 3 e 4 |
VA RAL 7035 |
18102000017 18102000016 |
size 6 |
VA RAL 7035 |
18102000020 18102000019 |