PF 11.000

Ventilatori con filtro
  • Dimensione 1, portata d’aria fino a 24 m³/h
  • Grado di protezione IP 54, tipo NEMA 12
  • Certificazione UR e UL Listed
  • Dima compatibile con PF size 1 della 3ª generazione
  • Le griglie con filtro sono disponibili anche in confezioni da 45 pezzi per un montaggio più rapido

misura

grado di protezione

montaggio senza utensili

cambio panno filtrante senza utensili

nero/RAL 9011

UL Recognized per il Canada e gli USA

Conformità EurAsian

Canadian Standard Association

Marcatura CE - conformità totale alle Direttive UE

NEMA modello 12

UL Listed per il Canada e gli USA

Dati tecnici

DatiPF 11.000
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V12 V24 V48 V
Portata aria bocca libera19 / 24 m³/h19 m³/h
Categoria di qualità del panno filtrante
a norma DIN EN 779
G4
Temperatura operativa–40 … +55 °C
ColoreRAL 7035, colori diversi su richiesta

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP STEP 5,5 MB Download
30162-971_PF 11000_DC_PDG.STEP STEP 6,3 MB Download
30162-973_PF 11000_AC_Connector_PDG.STEP STEP 9,0 MB Download
30162-974_PF 11000_DC_Connector_PDG.STEP STEP 9,5 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto con cavo

  • italiano
pdf 430 KB Download

Scheda prodotto con morsetto

  • italiano
pdf 460 KB Download

Disegno AC (IGES)

  • inglese
zip 2,0 MB Download

Modello 3D AC (STEP)

  • inglese
zip 1,2 MB Download

Disegno DC (IGES)

  • inglese
zip 2,1 MB Download

Modello 3D DC (STEP)

  • inglese
zip 2,5 MB Download

UL listed certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 170 KB Download

Product sheet with clamp connection

  • inglese
pdf 460 KB Download

Product sheet MEK version

with mounting extension for 3 - 5 mm wall thickness

  • inglese
pdf 1,6 MB Download

3D-model clamp AC (STEP)

  • inglese
zip 2,2 MB Download

3D-model clamp DC (STEP)

  • inglese
zip 2,3 MB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineACPF 11.000 con collegamento via cavo
Grado di protezioneTensione nominale230 V AC115 V AC
IP 54RAL 70351161110105511611151055
Dati per l'ordineACPF 11.000 con connessione a morsetto
Grado di protezioneTensione nominale230 V AC115 V AC
IP 54RAL 70351161110106611611151066
IP 54RAL 901111611101087
Dati per l'ordineDCPF 11.000 con collegamento via cavo
Grado di protezioneTensione nominale12 V DC24 V DC48 V DC
IP 54RAL 7035116118510551161180105511611701055
IP 54RAL 901111611801050
Dati per l'ordineDCPF 11.000 con connessione a morsetto
Grado di protezioneTensione nominale24 V DC
IP 54RAL 703511611801066
IP 54RAL 901111611801087

Codici articolo di altri tensioni e versioni su richiesta.

Opzioni / accessori

Panni filtro adatti

Panni filtranti (5 pz/confezione)IP 54IP 55
Codice articolo18611600029
Dimensioni87 x 87 mm