Estrema efficienza abbinata alla tecnologia di collegamento al cloud: la serie X.

Le aziende che si stanno orientando verso la tecnologia industriale 4.0 necessitano di macchinari in grado di comunicare. Anche per ridurre ulteriormente i requisiti energetici dei macchinari hanno bisogno di nuove soluzioni intelligenti. I condizionatori della nuova serie εCOOL  X soddisfano entrambe le esigenze.

Il nuovo DTI 6X1E (1.000–2.600 W)

  1. 1

    Dimensionamento semplificato

    Grazie alla regolazione della velocità estremamente efficiente, ogni unità copre un'ampia gamma di potenza. Viene quindi assicurata una grande sicurezza nell'ambito della progettazione.

    • DTI 6X1E con una gamma di prestazioni di 1.000–2.600 W
    • DTI 6X2E con una gamma di prestazioni tra 2.000 e 4.300 W Bastano solo 2 dispositivi per coprire una gamma di potenza compresa tra 1.000 e 4.300 W!

  2. 2

    Tecnologia BLDC a elevata efficienza

    Grazie alla tecnologia innovativa brushless a corrente continua è possibile ottenere un indice di efficienza energetica (EER) molto elevato, maggiore di 6. Pertanto, il raffreddamento avviene con una precisione elevata entro una gamma di tolleranza molto ristretta.

  3. 3

    Premium Controller

    L’unità operativa sviluppata appositamente per questa serie consente la comunicazione tra il condizionatore e il sistema di comando della macchina, nonché l'integrazione nei processi produttivi.

  4. 4

    Modbus

    Come parte della soluzione cloud, lo standard open industry Modbus garantisce la comunicazione tra il condizionatore e il modulo GSM per il trasferimento dati al cloud. Inoltre, è facile implementare l'integrazione nel sistema esistente di regolazione dei macchinari.

  5. 5

    Tecnologia Cloud

    La soluzione cloud sviluppata in collaborazione con Telekom Deutschland permette l'accesso via browser ai dati dell'unità in tempo reale e il salvataggio e l'analisi dei dati di registro.

  6. 6

    Lungo passaggio per l'aria

    L'ampia distanza tra l'uscita di aria fredda (parte inferiore) e l'ingresso di aria calda (parte superiore) ha migliorato la circolazione a livello aerodinamico nell’armadio elettrico, impedendo così la formazione di punti caldi in componenti sottoposti a sollecitazioni particolarmente elevate.

Vantaggi

Collegato al cloud: pronto per l’internet delle cose

In collaborazione con Telekom Deutschland GmbH abbiamo sviluppato una soluzione cloud che consente agli utenti di consultare mediante un browser i dati sullo stato, diagnostici e di allarme, in tempo reale e indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

Massima efficienza anche a carico parziale

In confronto all'efficienza energetica dei dispositivi esistenti εCOOL, già molto buona, i modelli a velocità controllata della nuova serie X assicurano un aumento dell'efficienza in condizioni di funzionamento a pieno carico di più del 10 % (punto di funzionamento 35/35 in conformità alla norma DIN-EN 14511). Questo aumenta successivamente fino al 200 %. 

La tecnologia BLDC offre anche altri vantaggi, come una contaminazione più bassa del condensatore e quindi una maggiore durata e, di conseguenza, lunghi intervalli di manutenzione. Inoltre, la temperatura non presenta più “salti” – la relativa curva mostra un andamento molto più lineare. Si evitano così in modo sicuro fenomeni di surriscaldamento e raffreddamento insufficiente e i componenti dell’armadio sono protetti.

Controllo della velocità – minori consumi a parità di prestazioni

I condizionatori della serie εCOOL X hanno valori prestazionali straordinari. Grazie alla tecnologia innovativa a corrente continua senza spazzole (BLDC), il modello DTI 6X1E offre una gamma di prestazioni da 800 a 2.200 W. Il comando inverter del compressore e i ventilatori rendono il funzionamento a carico parziale molto silenzioso e con un indice di efficienza energetica (EER) molto elevato, maggiore di 6.

Upgrade agevole grazie alla dima compatibile

Come tutte le unità della serie εCOOL, i modelli della serie X offrono un'elevata facilità di manutenzione e montaggio. Il loro corpo in acciaio verniciato a polvere è compatibile con la dima di altre soluzioni εCOOL di raffreddamento e consente una sostituzione agevole senza rifiniture meccaniche.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

I condizionatori della serie X

  • inglese
pdf 1,5 MB Download