Chiller UL

I refrigeratori Pfannenberg ora disponibili anche in versione UL. Un altro passo nel nostro continuo impegno per la qualità e il supporto dei nostri clienti OEM internazionali.

Chiller certificati UL

La conformità agli standard UL è un accreditamento facoltativo e riconosciuto a livello globale e uno standard a cui Pfannenberg ha scelto di conformarsi, a dimostrazione del nostro continuo impegno per la qualità e il supporto dei nostri clienti OEM internazionali. La certificazione UL può riguardare solo alcuni aspetti o componenti della macchina, a seconda dello standard applicato. Ad esempio, è comune effettuare la certificazione del solo quadro elettrico della macchina secondo lo standard UL 508A.

Cos'è la certificazione UL 508A?

Lo standard UL508A fornisce linee guida per la costruzione dei quadri elettrici in base a varie specifiche, tra cui la selezione dei componenti e i metodi di cablaggio. Solo i quadri elettrici costruiti per soddisfare a pieno i requisiti e le raccomandazioni definite in UL508A possono essere etichettati come tali. UL508A è uno dei numerosi standard definiti da Underwriter’s Laboratories, una società di certificazione e sicurezza con sede negli Stati Uniti.

Un'enorme opportunità per l'esportazione negli USA

Nel 2019, i prodotti di esportazione n.1 dell'UE sono stati macchinari e attrezzature (13,0% delle esportazioni totali), mentre i macchinari, escluse le apparecchiature elettriche e informatiche, erano la seconda componente più grande delle importazioni dall'UE per gli Stati Uniti con $ 75,6 miliardi.
[fonte Eurostat]


Sappiamo bene quanto sia importante che ogni componente rispetti le specifiche tecniche imposte da questo mercato.
Questo è esattamente il motivo per cui Pfannenberg è tra i pochi fornitori ad aver introdotto una gamma completa di refrigeratori certificati UL nel proprio portafoglio  prodotti.

Service in loco 24/7

Pfannenberg non offre soltanto una gamma di chiller certificati UL per l'esportazione negli Stati Uniti e in Canada, ma lo fa come produttore con una base operativa negli Stati Uniti. Ciò significa che siamo in grado di fornire un servizio di installazione e manutenzione in loco 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il Service Pfannenberg fornisce un'ampia gamma di offerte che ti consentono di fruire i tuoi impianti ai massimi livelli di prestazione. Che tu stia installando nuove apparecchiature, effettuando la manutenzione di un sistema esistente o aggiornando completamente la tua infrastruttura, i servizi e la consulenza in loco di Pfannenberg possono fornire esattamente le competenze di cui hai bisogno. In più, adatteremo i piani di intervento alle tue esigenze di budget.