Per accelerare il Green Deal, l'Unione Europea potrebbe mettere al bando i refrigeranti più comuni prima del previsto. Ciò significa che dal 1° gennaio 2025 potrebbe non essere consentito installare nuovi refrigeratori industriali con diversi refrigeranti attualmente in uso. Pfannenberg è pronta ad assistervi nell’individuazione della soluzione piu’ adatta con refrigeranti naturali.
Cosa cambia?
Proposta di aggiornamento del Regolamento F-GAS: Il 5.04.2022 la Commissione Europea ha proposto una transizione molto più rapida ai refrigeranti a bassissimo GWP nei prossimi anni. Dal 1 gennaio 2025, qualsiasi apparecchiatura di refrigerazione autonoma deve utilizzare refrigeranti con GWP < 150.
Proposta di aggiornamento del Regolamento REACH: Il 7.02.2023, l'Agenzia europea ECHA ha proposto di vietare dal 1 gennaio 2025 l'uso di un lungo elenco di refrigeranti, i cui componenti si degradano molto lentamente nel tempo (PFAS), nonostante il molto basso o nullo GWP.
Il nostro approccio: Refrigeranti naturali
Pfannenberg ha sviluppato una gamma di soluzioni di raffreddamento a liquido conformi alle normative aggiornate.
Per saperne di più