EB 190/250 WT

Refrigeratori 19–25 kW
  • Robusto standard industriale
  • Raffreddamento di liquidi con acqua e miscele acqua/glicole
  • Alloggiamento in acciaio con uno spesso strato di verniciatura a polvere
  • Base alloggiamento identica per raffreddamento a olio e ad acqua
  • Circuito di raffreddamento e circuito idraulico separati
  • Dotato di un modulo di comando programmabile che consente piccole isteresi della temperatura del refrigerante
  • Su richiesta, possibilità di integrare componenti aggiuntivi specifici del progetto

grado di protezione

acqua | acqua/glicole

isteresi ridotta

condizioni T estreme

RAL 7035

altri RAL disponibili

pompa più potente

Dati tecnici

DatiEB 190 WTEB 250 WT
Tensione nominale±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 / 460 V 3~
Capacità frigorifera (con pompa)¹W18/A3219 / 21 kW25 / 27,7 kW
Portata (pompa)²50 l/min
Prevalenza (pompa)3 bar
Temperatura ambiente+15 … +40 °C
Collegamento frigoriferaIG1" BSP
Rumorosità a 50 Hz
secondo EN ISO 3741
<73 dB(A)

¹ Capacità refrigerante compresa la perdita di potenza della pompa, temperatura di erogazione del refrigerante +18 °C, temperatura ambiente +32 °C

² I dati sulle prestazioni si riferiscono al funzionamento a 50 Hz

Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione Download in questa pagina.

Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 1,3 MB Download

Product Sheet

  • italiano
pdf 430 KB Download

Opzioni

  • inglese
pdf 440 KB Download

Disegno

  • inglese
pdf 730 KB Download

Dichiarazione di conformità

  • inglese
pdf 47 KB Download
  • inglese
pdf 47 KB Download

Schema idraulico

  • inglese
pdf 330 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineEB 190 WTEB 250 WT
Codice articolo4203190000142032500001

Benefici del prodotto

  1. 1

    Controller digitale

    Il controller elettronico basato su microprocessore con uscita per allarme a distanza consente un’isteresi ridotta.

  2. 2

    Opzioni

    Numerose caratteristiche opzionali tra cui pannello dei messaggi d’errore, pompa ad alta pressione e riempimento automatico del serbatoio.

  3. 3

    Tensione nominale

    Possibilità di utilizzo con tensioni diverse. Ad es. 400 V 50 Hz e 460 V 60 Hz.

  4. 4

    Certificazione CE e UL

    Certificazione CE e UL508 di serie.

  5. 5

    Struttura del serbatoio

    Serbatoio del refrigerante isolato in plastica.

  6. 6

    Fluido refrigerante

    Acqua | miscele di acqua/glicole | olio a bassa viscosità. Viscosità max: 10 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C.

  7. 7

    Applicazioni

    Adatto per applicazioni al chiuso e all’aperto.

  8. 8

    Standard industriale robusto

    Corpo in acciaio con uno spesso strato di rivestimento a polvere.

  9. 9

    Ventole ad alte prestazioni

    Enorme flusso d’aria per garantire il funzionamento in condizioni ambientali severe.