EB 2.0 6,5–22 kW.

  • Nuova serie EB 2.0 progettata per agevolare la scelta della soluzione più idonee
  • 4 configurazioni standard
  • 7 capacità frigorifere
  • Ampio ventaglio di applicazioni
  • Gli innovativi prodotti e componenti di ottima qualità assicurano le massime prestazioni ed efficienza energetica.
Risultati 3/3
Modello Capacità frigorifera Dimensioni (AxLxP) Tensione nominale UL 508A EAC CE UKCA
EB 65 WT 6,5 kW 1225 x 600 x 760 mm 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~
EB 80 WT 8,0 kW
EB 95 WT 9,5 kW
EB 140 WT 14,0 kW 1400 x 855 x 800 mm 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~
EB 160 WT 16,0 kW
EB 180 WT 18,0 kW 1400 x 855 x 800 mm 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~
EB 220 WT 22,0 kW
disponibile in preparazione opzionale