EB 65/80/95 WT

Refrigeratori 6,5–9,5 kW
  • 6 configurazioni standard (vedi file allegato)
  • soddisfa i requisiti di un'ampia gamma di applicazioni
  • nuova famiglia di refrigeratori ideata per semplificare la scelta e l'installazione della vostra soluzione di refrigerazione di processo ideale
  • prodotti innovativi di elevatissima qualità
  • progettati con l'impiego di componenti di ultima generazione, con il duplice obiettivo di assicurare le massime performance e un'ottima efficienza energetica

grado di protezione

acqua | acqua/glicole

tecnologia a microcanali

isteresi ridotta

ampio serbatoio

RAL 7035

altri RAL disponibili

pompa più potente

tecnologia a inverter

facilità di manutenzione

massima EER / risparmio energetico

applicazioni laser

Dati tecnici

DatiEB 65 WTEB 80 WTEB 95 WT
Tensione nominale±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
Capacità frigorifera (con pompa)¹W18/A326,5 / 7,2 kW8 / 8,8 kW9,5 / 10,6 kW
Portata (pompa))¹17,2 l/min21,5 l/min25,8 l/min
Prevalenza pompa3 bar
Temperatura ambiente+15 … +45 °C
Flusso d'aria¹external4000 / 4400 m³/h5000 / 5500 m³/h
CollegamentoIG3/4" BSP

¹ I dati sulle prestazioni si riferiscono al funzionamento a 50 Hz

Potete trovare certificazioni e maggiori dettagli tecnici negli allegati della sezione Download, qui di seguito.

Download

(c

Descrizione Tipo Dimensione
EC DECLARATION pdf 480 KB Download
EC DECLARATION pdf 560 KB Download
EC DECLARATION pdf 570 KB Download
70040-071_01-E.pdf pdf 5,0 MB Download
70040-089_01-A.pdf pdf 1,3 MB Download
70040-089_01-_.pdf pdf 1,3 MB Download
70040-096_01-B(Controller_Manual).pdf pdf 3,8 MB Download
70040-096_01-_.pdf pdf 3,0 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL pdf 2,6 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL pdf 2,3 MB Download
CHILLER DATA 42030655001 pdf 25 KB Download
CHILLER DATA 42030655017 pdf 47 KB Download
CHILLER DATA 42030655018 pdf 32 KB Download
chiller data sheet 42030655019 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030655020 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030655021 pdf 48 KB Download
CHILLER DATA 42030805001 pdf 46 KB Download
CHILLER DATA 42030805009 pdf 32 KB Download
CHILLER DATA 42030805010 pdf 32 KB Download
chiller datasheet 42030805011 pdf 27 KB Download
CHILLER DATA 42030805012 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030805013 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030955001 pdf 26 KB Download
CHILLER DATA 42030955012 pdf 47 KB Download
CHILLER DATA 42030955013 pdf 26 KB Download
CHILLER DATA 42030955014 pdf 43 KB Download
CHILLER DATA 42030955015 pdf 27 KB Download
CHILLER DATA 42030955016 pdf 33 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto EB 65 WT

  • italiano
pdf 400 KB Download

Scheda prodotto 80 / 95 WT

  • inglese
pdf 440 KB Download

Descrizione della configurazioni standard

  • inglese
pdf 78 KB Download

Dimensioni

  • inglese
pdf 510 KB Download

Schema idraulico EB 65 WT

  • inglese
pdf 120 KB Download

Schema idraulico EB 80 WT

  • inglese
pdf 120 KB Download

Schema idraulico EB 95 WT

  • inglese
pdf 120 KB Download

Limiti di funzionamento

  • inglese
pdf 41 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 590 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineconfigurazioneEB 65 WTEB 80 WTEB 95 WT
Codice articoloBasic420306550014203080500142030955001
Codice articoloH420306550174203080500942030955012
Codice articoloS420306550184203080501042030955013
Codice articoloHS420306550194203080501142030955014
Codice articoloSP420306550204203080501242030955015
Codice articoloHSP420306550214203080501342030955016

Benefici del prodotto

  1. 1

    5 configurazioni standard predefinite

    progettati per applicazioni industriali specifiche e basati sulla nostra esperienza di 60 anni – offrono una soluzione completa per ogni necessità.

  2. 2

    Fluido refrigerante

    Acqua | miscele di acqua/glicole | olio a bassa viscosità. Viscosità max: 10 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C.

  3. 3

    Tecnologia MCHX

    L’uso di scambiatori di calore a microcanale per la struttura della spirale del condensatore consente una maggiore efficienza e soluzioni compatte. I filtri dell’aria supplementari permettono intervalli di manutenzione più lunghi.

  4. 4

    Circuito idraulico intelligente

    Interamente non ferroso, può essere usato con acqua deionizzata. Serbatoio di grande capacità con rabbocco dell’acqua, indicatore di livello e manometro sul pannello frontale. Collegamenti idraulici e drenaggio del serbatoio nella parte posteriore. Pompa centrifuga orizzontale di serie che consente una struttura compatta un’elevata affidabilità e un’ampia gamma di prestazioni.

  5. 5

    Massima efficienza

    Il design ecologico e l’accurata scelta dei componenti principali (compressori, pompe e ventilatori) secondo ErP 2015 assicurano la massima efficienza senza ridurre la prestazione.

  6. 6

    Condizioni ambientali

    Adatto per temperature ambiente fino a +45 °C.

  7. 7

    Ecocompatibile

    grazie al refrigerante ad elevata efficienza R410A (R407C per i dispositivi più piccoli).

  8. 8

    Design industriale

    Base multifunzione (antivibrazione, piedini regolabili, pallettizzabile, ruote), 2 pannelli laterali amovibili per un facile accesso ai componenti, inserti filettati sulla parte superiore per consentire il sollevamento con 4 bulloni a occhio.