| Dati | EB L 310 WT | EB L 360 WT | EB L 410 WT | EB L 440 WT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | ±1 % | 50/60 Hz AC | |||
| ±10 % | 400 / 460 V 3~ | ||||
| Capacità frigorifera (con pompa) | W18/A32 | 30,6 / 36,7 kW | 35,6 / 42,7 kW | 40,5 / 48,5 | 43,5 / 52,2 kW |
| Portata (pompa) | 82 / 98 l/min | 90 / 107 l/min | 105 / 125 l/min | 105 / 125 l/min | |
| Prevalenza | 2,5 bar | ||||
| Temperatura ambiente | +15 ... +45 °C | +15 … +43 °C | |||
| Allacciamento (fluido) | IG | 1 1/2" BSP | |||
EB L 310/360/410/440 WT
- Robusto standard industriale, grazie all'alloggiamento in acciaio con uno spesso strato di rivestimento a polvere.
- Per acqua e miscele acqua/glicole.
- Enorme flusso d'aria per garantire il funzionamento anche a temperature ambiente elevate.
- I controller di alta qualità consentono numerose funzioni aggiuntive e il rilevamento degli errori.
- Grazie alla tecnologia a microcanali, il contenuto di refrigerante nel circuito di refrigerazione è ridotto al minimo.
- Molte funzioni opzionali tra cui sensori avanzati, connettori di comunicazione e industriali.
- Alimentazione flessibile: possibile utilizzo a diverse tensioni.
- Es. 400 V 50 Hz e 460 V 60 Hz.
Dati tecnici
Download
Alcuni documenti correlati, quali schede tecniche, manuale operativo e dichiarazione CE sono disponibili per il download inserendo lo specifico codice articolo nella nostra area web "MANUALI". Potete selezionare un codice articolo nella sezione "Dati per l'ordine" qui di seguito e poi seguire il collegamento all'area manuali.
Dati per l’ordine
| Dati ordine | configurazione | EB L 310 WT | EB L 360 WT | EB L 410 WT | EB L 440 WT |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | Basic | 42033105001 | 42033605001 | 42034105001 | 42034405001 |
| Codice articolo | UL | 42033105002 | on request | on request | 42034405005 |
Benefici del prodotto
-
1
Potente configurazione base
I controller di alta qualità consentono numerose funzioni aggiuntive e il rilevamento di errori.
-
2
Ventilatori ad alte prestazioni
Flusso d'aria enorme per garantire il funzionamento anche a temperature ambientali elevate.
-
3
Molteplici opzioni
Molte funzioni opzionali tra cui sensori avanzati, connettori di comunicazione e industriali.
-
4
Alimentazione flessibile
Possibilità d’impiego con diverse tensioni. Per es. 400 V 50 Hz e 460 V 60 Hz.
-
5
Ecologico
Grazie alla tecnologia a microcanale, il contenuto di refrigerante è ridotto al minimo.
-
6
Robusto standard industriale
Alloggiamento in acciaio con uno spesso strato di rivestimento a polvere.
-
7
Fluidi di processo
Acqua | miscele acqua/glicole.