EB 2.0 OL 3,2–16 kW
- Chiller EB per applicazioni in cui il fluido di processo è olio o emulsione ad alta viscosità (ad es. circuiti idraulici).
- A seconda della temperatura richiesta, i fluidi di processo possono essere raffreddati con una soluzione standard o con uno scambiatore acqua/olio intermedio.
- Lo scambio diretto è possibile se la temperatura richiesta è compresa tra 20 e 35 °C.
Modello | Capacità frigorifera | Dimensioni (AxLxP) | Tensione nominale | EAC | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
EB 32 (Oil) | 3,2 kW | 1254 x 606 x 764 mm | 400 V 3 ~ | ||
EB 44 (Oil) | 4,4 kW | |||||
EB 65 (Oil) | 6,5 kW | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | ||||
EB 80 (Oil) | 8,0 kW | |||||
EB 95 (Oil) | 9,5 kW | |||||
![]() |
EB 140 (Oil) | 14 kW | 1435 x 856 x 761 mm | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | ||
EB 160 (Oil) | 16 kW |
disponibile
in preparazione
opzionale