EB 32/44/65/80/95 OL

Chiller 3,2–9,5 kW
  • Robusto standard industriale
  • Raffredda­mento a olio (intervallo di viscosità 22–68 cSt)
  • Alloggiamento in acciaio con uno spesso strato di verniciatura a polvere
  • Base alloggiamento identica per raffreddamento a olio e ad acqua
  • Circuito di raffreddamento e circuito idraulico separati
  • Dotato di un modulo di comando programmabile che consente piccole isteresi della temperatura del refrigerante
  • Su richiesta, possibilità di integrare componenti aggiuntivi specifici del progetto

grado di protezione

olio

olio ad alta viscosità

isteresi ridotta

pompa più potente

facilità di manutenzione

Dati tecnici

DatiEB 32 OLEB 44 OLEB 65 OLEB 80 OLEB 95 OL
Tensione nominale±1 %50 Hz AC50/60 Hz AC
±10 %400 V 3~400 / 460 V 3~
Capacità frigorifera ¹O26/A323,2 kW4,4 kW6,5 kW8 kW9,5 kW
Portata ²10 l/min16 l/min25 l/min25 l/min45 l/min
Temperatura ambiente+15 … +45 °C
Allacciamento (fluido)IG1/2" BSP3/4" BSP
Livello di rumore @ 50 Hz
secondo EN ISO 3741
<66 dB(A)<70 dB(A)<72 dB(A)

¹ prestazioni riferite al funzionamento a 50 Hz.

² portata richiesta – dispositivo standard senza pompa.

Ulteriori informazioni sulle opzioni sono reperibili in questa pagina.

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • inglese
pdf 330 KB Download

Drawing

  • inglese
pdf 580 KB Download

Hydraulic diagram (EB without pump)

  • inglese
pdf 52 KB Download

Hydraulic diagram (EB with pump)

  • inglese
pdf 53 KB Download

Alcuni documenti correlati, quali schede tecniche, manuale operativo e dichiarazione CE sono disponibili per il download inserendo lo specifico codice articolo nella nostra area web "MANUALI". Potete selezionare un codice articolo nella sezione "Dati per l'ordine" qui di seguito e poi seguire il collegamento all'area manuali.

Dati per l’ordine

Dati ordineEB 32 OLEB 44 OLEB 65 OLEB 80 OLEB 95 OL
Codice articolosenza pompa4303032500143030445001430306550014303080500143030955001
Codice articolocon pompa4303032500243030445002430306550024303080500243030955002

Benefici del prodotto

  1. 1

    Componenti specifici per l'olio

    Scambiatore di calore appositamente dimensionato per il raffreddamento dell'olio.

  2. 2

    Altamente personalizzabile

    Numerosi optional, quali bypass gas caldi, flussostato e filtro di alluminio.

  3. 3

    Fluidi di processo

    Oli | miscele a elevata viscosità da 22 a 68 cSt (68 mm²/s) a +40 °C.

  4. 4

    Con o senza pompa

    Estremamente versatile: unità per il funzionamento con pompa esterna.
    Soluzioni disponibili rapidamente: unità con pompe standard incluse.

  5. 5

    Applicazioni

    Per applicazioni indoor.

  6. 6

    Design

    Circuito di raffreddamento e circuito idraulico separati. Uscita dell'aria dalla parte superiore dell'unità.

  7. 7

    Eco-sostenibile

    Uso del refrigerante ad alta efficienza R410A (R407C per unità di dimensioni inferiori).

  8. 8

    Condizioni ambientali

    Idonei per temperature ambiente fino a +45 °C.