EB OIL 3–40 kW

  • Chiller EB per applicazioni in cui il fluido di processo è olio o emulsione ad alta viscosità (ad es. circuiti idraulici).
  • A seconda della temperatura richiesta, i fluidi di processo possono essere raffreddati con una soluzione standard o con uno scambiatore acqua/olio intermedio.
  • Lo scambio diretto è possibile se la temperatura richiesta è compresa tra 20 e 35 °C.
Risultati 5/5
Modello Capacità frigorifera Dimensioni (AxLxP) Tensione nominale cURus cULus EAC CE
EB 30 (Oil) 3,0 kW 955 x 550 x 610 mm 400 / 460 V 3 ~
EB 43 (Oil) 4,3 kW
EB 60 (Oil) 6,0 kW
EB 75 (Oil) 7,5 kW 1290 x 705 x 765 mm 400 / 460 V 3 ~
EB 90 (Oil) 9,0 kW
EB 130 (Oil) 13 kW 1290 x 705 x 765 mm 400 / 460 V 3 ~
EB 150 (Oil) 15 kW
EB 190 (Oil) 19 kW 1410 x 1230 x 790 mm 400 / 460 V 3 ~
EB 250 (Oil) 25 kW
EB 300 (Oil) 30 kW 1410 x 1680 x 790 mm 400 / 460 V 3 ~
EB 350 (Oil) 35 kW
EB 400 (Oil) 40 kW
disponibile in preparazione opzionale