EB 300/350/400 OIL

Refrigeratori 30–40 kW
  • Robusto standard industriale
  • Raffreddamento a olio*
  • Alloggiamento in acciaio con uno spesso strato di verniciatura a polvere
  • Base alloggiamento identica per raffreddamento a olio e ad acqua
  • Circuito di raffreddamento e circuito idraulico separati
  • Dotato di un modulo di comando programmabile che consente piccole isteresi della temperatura del refrigerante
  • Su richiesta, possibilità di integrare componenti aggiuntivi specifici del progetto

* Intervallo di viscosità fino a 68 cSt (68 mm²/s) @ +40 °C

grado di protezione

olio

olio ad alta viscosità

isteresi ridotta

condizioni T estreme

RAL 7035

altri RAL disponibili

pompa più potente

Dati tecnici

DatiEB 300 OILEB 350 OILEB 400 OIL
Tensione nominale±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 / 460 V 3~
Capacità frigorifera ¹O26/A3230 / 32,8 kW35 / 38,3 kW40 / 44,4 kW
Portata ²80 l/min
Temperatura ambiente+15 … +40 °C
Collegamento frigoriferaIG1 1/2" BSP
Rumorosità a 50 Hz
secondo EN ISO 3741
<73 dB(A)

¹ temperatura di erogazione dell’olio +26 °C, temperatura ambiente +32 °C, viscosità dell’olio 22 cSt @ +40 °C
² i dati sulle prestazioni si riferiscono al funzionamento a 50 Hz

Per ulteriori informazioni sulle nostre opzioni riguardo ai Chiller, fate clic su questo link.

Potete trovare certificazioni e maggiori dettagli tecnici negli allegati della sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 350 KB Download

Opzioni

  • inglese
pdf 880 KB Download

Disegno

  • inglese
pdf 690 KB Download

Dichiarazione di conformità

  • inglese
  • italiano
pdf 47 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 590 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineEB 300 OILEB 350 OILEB 400 OIL
Codice articolo430330050014303350500343034005007

Benefici del prodotto

  1. 1

    Componenti specifici per olio

    Lo scambiatore di calore e altri componenti di questa unità sono progettati per l'uso con olio ad alta viscosità come fluido di raffreddamento.

  2. 2

    Altamente personalizzabile

    Numerose caratteristiche opzionali tra cui bypass per il gas caldo, flussostato e filtro in alluminio.

  3. 3

    Fluido refrigerante

    Oli | miscele ad alta viscosità fino a 68 cSt (10 mm2/s) a +40 °C.

  4. 4

    Opzione pompa

    Le versioni standard non comprendono la pompa, che può essere installata su richiesta.

  5. 5

    Applicazioni

    Adatto per applicazioni al chiuso e all’aperto.

  6. 6

    Controllo stabile della temperatura

    Soluzione ideale quando è necessario un controllo costante della temperatura.

  7. 7

    Design

    Circuito di raffreddamento e circuito idraulico separati. Uscita dell’aria dalla parte superiore del dispositivo.