Sistema di raffreddamento passivo PWW 9–24 kW
- La serie PWW si basa sul principio del raffreddamento passivo.
- Progettata per applicazioni in cui l’acqua di processo è già disponibile.
- L’acqua di processo che attraversa lo scambiatore integrato nel lato primario viene regolata per mantenere l’acqua di processo del lato secondario ad una temperatura stabile.
Modello | Capacità frigorifera | Dimensioni (AxLxP) | Tensione nominale | cURus | cULus | EAC | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PWW 9.000 | 9,0 kW | 475 x 580 x 580 mm | 230 V AC | ||||
PWW 12.000 | 12 kW | |||||||
![]() |
PWW 18.000 | 18 kW | 475 x 580 x 580 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||
PWW 24.000 | 24 kW |
disponibile
in preparazione
opzionale