Rack 1100 / Rack 1700

Refrigeratori 1,1–1,7 kW
  • Refrigeratori stand-alone
  • Raffredda­mento di liquidi con acqua e miscele acqua/glicole
  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Alloggiamento in lamiera d’acciaio verniciata a polvere
  • Robusto standard per laboratori e industrie in 2 classi di potenza
  • Su richiesta, possibilità di integrare componenti aggiuntivi specifici del progetto

grado di protezione

acqua | acqua/glicole

Dati tecnici

DatiRack 1100Rack 1700
Tensione nominale±1 %50/60 Hz AC
±10 %230 V 1~
Capacità refrigerante (con pompa)¹W18/A321,1 / 1,35 kW1,7 / 2,05 kW
Portata (pompa)²12 l/min
Prevalenza (pompa)2 bar
Temperatura ambiente+15 … +45 °C / +59 … +113 °F
Collegamento refrigeranteIG3/8" BSP
Livello acustico @ 50 Hz
secondo EN ISO 3741
<66 dB(A)

1 Capacità refrigerante compresa la perdita di potenza della pompa, temperatura di erogazione del refrigerante +18 °C, temperatura ambiente +32 °C

2 I dati sulle prestazioni si riferiscono al funzionamento a 50 Hz

Per ulteriori informazioni sulle nostre opzioni riguardo ai Chiller, fate clic su questo link.

Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 380 KB Download

Disegno 1100 /1700

  • inglese
pdf 140 KB Download

Schema idraulico 1100 / 1700

  • inglese
pdf 52 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 960 KB Download

Alcuni documenti correlati, quali schede tecniche, manuale operativo e dichiarazione CE sono disponibili per il download inserendo lo specifico codice articolo nella nostra area web "MANUALI". Potete selezionare un codice articolo nella sezione "Dati per l'ordine" qui di seguito e poi seguire il collegamento all'area manuali.

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineRack 1100Rack 1700
Codice articolo4201011000842010170011

Benefici del prodotto

  1. 1

    Standard robusto

    usato nel campo delle attrezzature da laboratorio e dell’automazione industriale. Disponibile in 3 classi di prestazione.

  2. 2

    Evaporatore sommerso

    evaporatore sommerso per assicurare dimensioni esterne compatte.

  3. 3

    Dimensioni ridotte

    Ideale per piccoli impianti con limitazioni di spazio. La struttura compatta del dispositivo consente di fissarlo a numerosi tipi di macchine.

  4. 4

    Pompa centrifuga

    per il raffreddamento di fluidi con acqua | miscele di acqua/glicole | olio a bassa viscosità. Viscosità max: 10 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C.

  5. 5

    Controller a microprocessore

    con display digitale per informazioni continue sul funzionamento.

  6. 6

    Alluminio anodizzato

    Coperchio del corpo in alluminio anodizzato. Corpo di base in lamiera d’acciaio con rivestimento a polvere.