Rack 1,1–2,4 kW.

  • Robusta e compatta, la serie Rack offre una soluzione comoda ed economica per le applicazioni di raffreddamento di fluidi con carichi termici relativamente ridotti.
  • Attrezzature da laboratorio, laser di piccole dimensioni e confezionamento farmaceutico sono solo alcune delle numerose applicazioni nelle quali è facile applicare il chiller Rack.
Risultati 1/1
Modello Capacità frigorifera Dimensioni (AxLxP) Tensione nominale UL cULus EAC CE
Rack 1100 1,1 kW 395 x 450 x 480 mm 230 V
Rack 1700 1,7 kW
Rack 2400 2,4 kW 500 x 580 x 580 mm
disponibile in preparazione opzionale

UL = UL1995