DS 5-SIL / DS 10-SIL

Sirene max. 108 dB (A) / max. 114 dB (A)
  • Sicurezza integrata per requisiti severi in condizioni industriali
  • Per segnalare situazioni di pericolo in applicazioni rilevanti per la sicurezza di processi e impianti, ad es. in caso di
    • fughe / allarme gas
    • sovrapressione / riempimento eccessivo
      e sicurezza macchina, ad es. come:
    • dispositivo di allarme avviamento
    • avvertenza di fuorigiri
    • avvertenza di inerzia macchina
  • Il controllo regolare del dispositivo di allarme imposto dalle norme è affidato semplicemente al controllo automatico integrato
  • I dispositivi di allarme possono essere utilizzati in sistemi di sicurezza tecnica (SIS) fino a SIL 2/Pld

Saremo lieti di fornirvi tutti i valori di riferimento relativi alla tecnica di sicurezza.

grado di protezione

temperatura di esercizio

penetrazione acustica

garanzia

Conformità EurAsian

Dati tecnici

Dati elettriciDS 5-SIL
Tensione nominale95–253 V AC24 V DC
Frequenza nominale50/60 Hz
Ambito di funzionamento95–253 V19–29 V
Corrente nominale assorbita40 mA @ 230 V280 mA
Corrente assorbita – canale di diagnostica30 mA @ 230 V20 mA
Potere di apertura – canale di diagnostica230 V / 80 mA
Dati elettriciDS 10-SIL
Tensione nominale95–253 V AC24 V DC
Frequenza nominale50/60 Hz
Ambito di funzionamento95–253 V19–29 V
Corrente nominale assorbita60 mA @ 230 V420 mA
Corrente assorbita – canale di diagnostica30 mA @ 230 V20 mA
Potere di apertura – canale di diagnostica230 V / 80 mA

Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.

Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506632_Rev06_Feb21_DS5_DS10_SIL.pdf pdf 73 KB Download
Conformity_UKCA_085507016_Rev00_Sep21_DS5_DS10_SIL.pdf pdf 40 KB Download
Manual DS5/DS10 SIL pdf 2,6 MB Download
Manual DS5/10 HV SIL pdf 2,5 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 900 KB Download

Certificato SIL

  • inglese
pdf 360 KB Download

Modello 3D (IGS)

  • inglese
zip 230 KB Download

Modello 3D (SAT)

  • inglese
zip 160 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 150 KB Download

Dichiarazione di conformità

  • tedesco
  • inglese
pdf 73 KB Download

MultiCAD-Data

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineDS 5-SIL
VersioneTensione nominale95–253 V AC24 V DC
StandardCodice articolo2310610060123106800601
TAS (selezione esterna della tonalità mediante
funzione di chiusura della tensione di controllo)
Codice articolo2310610060323106800603
Dati per l’ordineDS 10-SIL
VersioneTensione nominale95–253 V AC24 V DC
StandardCodice articolo2311110060123111800601
TAS (selezione esterna della tonalità mediante
funzione di chiusura della tensione di controllo)
Codice articolo2311110060323111800603

Campioni audio

DS suone

Audio-Number Descrizione Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

dente di sega, tono DIN 33404-3 Germania (segnale d’emergenza), PFEER PTAP

15

tono ascendente, allarme evacuazione Paesi Bassi NEN 2575

23

sirena

24

sirena

26

sirena

31

tono vobulato, Francia NF C 48-265

36

tono vobulato

45

tono vobulato

54

tono continuo, Finlandia (segnale di cessato allarme)

55

tono continuo, PFEER allarme gas

57 w. EN54-3

tono continuo, UK BS 5839-1

60

tono continuo

63

tono continuo

67

tono continuo, Germania KTA 3901 (segnale di cessato allarme)

88

tono intermittente

90

tono intermittente

92

tono intermittente

93

tono intermittente (veloce), tromba

97

tono intermittente

98

tono intermittente, Svezia SS 031711 (segnale d‘emergenza)

100

tono intermittente, allarme industriale Germania

108

tono intermittente

112

tono intermittente, ISO 8201 (segnale d’emergenza per l’evacuazione)

116

tono intermittente, IMO (abbandonare la nave)

117

tono intermittente, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (allarme generale)

125

tono alternato

127

tono alternato

128 : EN54-3

tono alternato UK allarme antincendio

131

tono alternato, UK BS 5839-1 (allarme antincendio, passaggio a livello)

142

tono alternato

146

tono alternato, Francia NFS 32-001 (allarme antincendio)

Benefici del prodotto

  1. 1

    Corpo in alluminio pressofuso

    Resistente alla luce ultravioletta, all’acqua di mare e a molte sostanze chimiche. Struttura robusta antivandalismo che assicura un alto livello di sicurezza funzionale.

  2. 2

    Segnalazione acustica selezionabile

    Gamma di 32 toni d’allarme univoci con tre stadi selezionabili per la segnalazione specifica di determinati eventi.

  3. 3

    Selezione dei livelli di emissione

    Sono disponibili versioni con livelli di pressione sonora di 105 dB(A) e 110 dB(A) per soddisfare tutta una serie di esigenze di copertura di segnalazione.

  4. 4

    Solidi coprigiunti di montaggio in metallo

    Garantisce un’installazione sicura e stabile su diversi tipi di superficie.

  5. 5

    Versioni conformi ai requisiti SIL

    Versioni utilizzabili per sistemi di sicurezza tecnica fino a SIL 2 / PLd. La funzione integrata di controllo automatico soddisfa i requisiti relativi ai controlli ordinari del sistema ed elimina la necessità di avere dispositivi ridondanti.

  6. 6

    Tecnologia: capsula acustica elettromagnetica

    Il segnale acustico include una gamma di bande sonore in bassa frequenza per un’ottima penetrazione acustica di pareti e porte in modo da consentire un’emissione di allarme altamente efficace.

  7. 7

    Grado di protezione dell’alloggiamento IP 66/67

    Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.

  8. 8

    Pressacavo in acciaio inox

    Incluso, garantisce una elevata integrità del collegamento elettrico.