Dati elettrici | AC | DS 5-DN | ||
---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC | |
Frequenza nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Ambito di funzionamento | 195–253 V | 95–127 V | 19–29 V | |
Corrente nominale assorbita | 0,03 A | 0,06 A | 0,28 A |
Dati elettrici | DC | DS 5-DN | ||
---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC | |
Ambito di funzionamento | 10–15 V | 19–29 V | 41–53 V | |
Corrente nominale assorbita | 0,28 A | 0,28 A | 0,28 A |
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.