DSF 5 / DSF 10

Sirena con flash max. 108 dB (A) / max. 114 dB (A) / 13 joule

I segnalatori acustici lampeggianti più potenti

  • Estremamente luminosi e rumorosi con 13 joule, 108 dB (A) o 114 dB (A)
  • Elevata affidabilità e lunga durata
  • Possibilità di impostare 31 segnali acustici diversi
  • Possibilità di azionare esternamente fino a quattro tonalità (opzionale)

 Qui troverete ulteriori specifiche dettagliate sulla luce flash Quadro.

Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

grado di protezione

garanzia

temperatura di esercizio

penetrazione acustica

corpo antiurto

Conformità EurAsian

Copertura 3D Pfannenberg

DSF 5 - Copertura volumetrica (A x B x C in metri)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Area di copertura con tono DIN e livelli sonori richiesti.

I valori indicati sono indicativi.
Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).

DSF 10 - Copertura volumetrica (A x B x C in metri)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Area di copertura con tono DIN e livelli sonori richiesti.

I valori indicati sono indicativi.
Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Quadro F12 – copertura volumetrica in metri

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
arancione
blu
bianco
trasparente
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori indicati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dati tecnici

Dati elettriciDSF 5
Tensione nominale230 V AC115 V AC24 V DC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz
Ambito di funzionamento195–253 V95–127 V19–29 V
Corrente nominale assorbita0,19 A0,40 A0,98 A
Dati elettriciDSF 10
Tensione nominale230 V AC115 V AC24 V DC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz
Ambito di funzionamento195–253 V95–127 V19–29 V
Corrente nominale assorbita0,22 A0,46 A1,12 A

Per la calotta sono disponibili i seguenti colori: trasparente, giallo, arancione, rosso, verde, blu

Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.


Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506666_Rev10_Mar24_DSF.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507018_Rev01_Mar24_DSF.pdf pdf 27 KB Download
Manual DSF 5/10 pdf 1,6 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 1,8 MB Download

Modello 3D (IGS)

  • inglese
zip 730 KB Download

Modello 3D (SAT)

  • inglese
zip 590 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 580 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 300 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineDSF 5
VersioneTensione nominale230 V AC115 V AC24 V DC
Standard; calotta rossaCodice articolo231071050002310715500023107805000
TAS (selezione esterna del tono); calotta rossaCodice articolo231071051522310715515223107805152
Dati per l'ordineDSF 10
VersioneTensione nominale230 V AC115 V AC24 V DC
Standard; calotta rossaCodice articolo2311210500022311215500023112805000
TAS (selezione esterna del tono); calotta rossaCodice articolo231121051522311215515223112805152

Campioni audio

DS suone

Audio-Number Descrizione Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

dente di sega, tono DIN 33404-3 Germania (segnale d’emergenza), PFEER PTAP

15

tono ascendente, allarme evacuazione Paesi Bassi NEN 2575

23

sirena

24

sirena

26

sirena

31

tono vobulato, Francia NF C 48-265

36

tono vobulato

45

tono vobulato

54

tono continuo, Finlandia (segnale di cessato allarme)

55

tono continuo, PFEER allarme gas

57 w. EN54-3

tono continuo, UK BS 5839-1

60

tono continuo

63

tono continuo

67

tono continuo, Germania KTA 3901 (segnale di cessato allarme)

88

tono intermittente

90

tono intermittente

92

tono intermittente

93

tono intermittente (veloce), tromba

97

tono intermittente

98

tono intermittente, Svezia SS 031711 (segnale d‘emergenza)

100

tono intermittente, allarme industriale Germania

108

tono intermittente

112

tono intermittente, ISO 8201 (segnale d’emergenza per l’evacuazione)

116

tono intermittente, IMO (abbandonare la nave)

117

tono intermittente, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (allarme generale)

125

tono alternato

127

tono alternato

128 : EN54-3

tono alternato UK allarme antincendio

131

tono alternato, UK BS 5839-1 (allarme antincendio, passaggio a livello)

142

tono alternato

146

tono alternato, Francia NFS 32-001 (allarme antincendio)

Benefici del prodotto

  1. 1

    Scelta tra 32 toni

    Ampia scelta di toni unici, molti dei quali rispondenti alle normative internazionali. Tre stadi selezionabili per la segnalazione specifica di determinati eventi.

  2. 2

    Potente luce flash con sirena

    Sirena da 105 o 110 dB(A) con luce stroboscopica lampeggiante da 13 joule.

  3. 3

    Capsula acustica elettromagnetica

    Il segnale acustico include una gamma di bande sonore in bassa frequenza per un’ottima penetrazione acustica di pareti e porte in modo da consentire un’emissione di allarme altamente efficace.

  4. 4

    Solidi coprigiunti di montaggio in metallo

    Garantisce un’installazione sicura e stabile su diversi tipi di superficie.

  5. 5

    Pressacavo in acciaio inox

    Incluso, garantisce una elevata integrità del collegamento elettrico.

  6. 6

    Grado di protezione dell’alloggiamento IP 66/67

    Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.

  7. 7

    Corpo e calotta resistenti agli impatti

    Raggiunge il livello di resistenza agli impatti IK08 per condizioni ambientali difficili.

  8. 8

    Componenti di elevata qualità e lunga durata

    Affidabilità e durata massime garantite.