BEx(D)S 120 d/e

Segnalatore acustico 120 dB (A)
  • Possibilità di impostare 32 suoni diversi, conforme a UKOOA/PFEER
  • Pressione acustica 117 dB (A) ± 3 dB (A)
  • 3 suoni selezionabili esternamente – possibilità di azionamento positivo e negativo con apparecchi DC
  • Sincronizzazione del suono con stabilizzazione al quarzo
  • Volume regolabile (tranne 12 V DC)
  • Omologazione ATEX e opzionalmente IECEx
  • Alloggiamento in alluminio pressofuso LM6, megafono in ABS
  • Staffa di montaggio in acciaio inox per un posizionamento a 360°
  • Categorie 2G e 3G (zone 1 e 2)
  • Disponibile anche come categorie 2D e 3D (zone 21 e 22) per zone polverose
  • Emendamento 2; ambito di omologazione/intervallo di temperature ampliato + 70 °C

funzionamento tra +70 / –50 °C

grado di protezione

grado di protezione

24 V CC

24 V CC

Dati tecnici

Dati elettriciBExS 120 d/e / BExDS 120 d/e
Tensione nominale230 V AC115 V AC48 V DC24 V DC12 V DC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz
Ambito di funzionamento± 10%± 10%± 25%± 25%± 25%
Corrente nominale assorbita90 mA180 mA420 mA800 mA850 mA

Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.

Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
BExS 120E-C 230 AC pdf 59 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 1,9 MB Download

Manuale d'uso D

  • tedesco
  • inglese
pdf 550 KB Download

Modello 3D (SAT)

  • inglese
zip 160 KB Download

Modello 3D (IGS)

  • inglese
zip 230 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 160 KB Download

Disegno tecnico (DWG)

  • tedesco
  • inglese
dwg 260 KB Download

Certificato KEMA

  • inglese
pdf 370 KB Download

Dichiarazione di prestazione

BExS110D, BExS120D

  • inglese
  • tedesco
pdf 75 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineBExS 120EBExS 120D
Tensione nominale230 V AC24 V DC230 V AC24 V DC
Codice articolo32078100000320788000003207610000032076800000
Dati per l’ordineBExDS 120EBExDS 120D
Tensione nominale230 V AC230 V AC
Codice articolo3208110000032089100000

Campioni audio

DS suone

Audio-Number Descrizione Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

dente di sega, tono DIN 33404-3 Germania (segnale d’emergenza), PFEER PTAP

15

tono ascendente, allarme evacuazione Paesi Bassi NEN 2575

23

sirena

24

sirena

26

sirena

31

tono vobulato, Francia NF C 48-265

36

tono vobulato

45

tono vobulato

54

tono continuo, Finlandia (segnale di cessato allarme)

55

tono continuo, PFEER allarme gas

57 w. EN54-3

tono continuo, UK BS 5839-1

60

tono continuo

63

tono continuo

67

tono continuo, Germania KTA 3901 (segnale di cessato allarme)

88

tono intermittente

90

tono intermittente

92

tono intermittente

93

tono intermittente (veloce), tromba

97

tono intermittente

98

tono intermittente, Svezia SS 031711 (segnale d‘emergenza)

100

tono intermittente, allarme industriale Germania

108

tono intermittente

112

tono intermittente, ISO 8201 (segnale d’emergenza per l’evacuazione)

116

tono intermittente, IMO (abbandonare la nave)

117

tono intermittente, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (allarme generale)

125

tono alternato

127

tono alternato

128 : EN54-3

tono alternato UK allarme antincendio

131

tono alternato, UK BS 5839-1 (allarme antincendio, passaggio a livello)

142

tono alternato

146

tono alternato, Francia NFS 32-001 (allarme antincendio)

Benefici del prodotto

  1. 1

    Con certificazione ATEX per zone 1 e 2

    Soddisfa i requisiti relativi ai dispositivi delle categorie 2G e 3G per zone pericolose con versioni aggiuntive per le zone 21 e 22 (dispositivi delle categorie 2D e 3D).

  2. 2

    Potenti sirene elettroniche

    Certificate per l’uso in aree pericolose. Quando la sicurezza delle persone è il bene più prezioso. Robusto corpo in metallo e tromba ABS ignifuga per la segnalazione su un’area ampia.

  3. 3

    Selezione dei toni e livelli di emissione

    Sono disponibili versioni con livelli di emissione di 110 e 120 dB(A), ognuna con 32 toni e 3 stadi di allarme selezionabili per la segnalazione di una serie di eventi o circostanze specifiche con un unico dispositivo.

  4. 4

    Grado di protezione dell’alloggiamento IP 66/67

    Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.

  5. 5

    Struttura robusta

    Corpo in alluminio pressofuso e griglia di protezione in acciaio inossidabile resistente ad acqua salata e altri agenti corrosivi per l’utilizzo in ambienti marini e industriali difficili.

  6. 6

    Ampia gamma

    di temperature di esercizio comprese tra -50°C e +70°C.

  7. 7

    Montaggio pratico

    La staffa in acciaio inox permette un’installazione semplice in ogni orientamento.