| Dati meccanici | Materiale | |
|---|---|---|
| Gabbie di protezione | acciaio verniciato a polvere | |
| Colore | bianco, simile a RAL 9016 | |
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.
Come protezione da forti sollecitazioni meccaniche. Un accessorio molto utile per i segnalatori visivi che vengono montati su veicoli quali carrelli elevatori o carrelli di trasporto senza conducente.
| Dati meccanici | Materiale | |
|---|---|---|
| Gabbie di protezione | acciaio verniciato a polvere | |
| Colore | bianco, simile a RAL 9016 | |
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.
| Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
|---|---|---|---|---|
Scheda prodotto |
|
360 KB | Download |
| Adatto a... | Peso | Codice articolo |
|---|---|---|
| Serie PD | 165 g | 28710500040 |
| WBL/WBS, DWBL/DWBS | 55 g | 28710500041 |
| ABL/ABS, WBL-M/WBS-M | 65 g | 28710500042 |
| WBLR/WBSR | 52 g | 28710500043 |