| Dati | Modulo soft start SSM2 | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 24 V DC | |
| Ambito di funzionamento | 18–30 V | |
| Corrente nominale assorbita | 1 A | |
| Temperatura d’esercizio | –40 °C ... +50 °C | |
| Temperatura di immagazzinamento | –40 °C ... +70 °C | |
| Umidità relativa | 90 % | |
| Adatto a... | Codice articolo | |
|---|---|---|
| Apparecchi a tensione continua | 41000000500 | |
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.