PD 2100-LED

Luci continua a LED

Attention! This product will be discontinued shortly. Last date to order is 29.10.2021. The successor product is the LED light PYRA® L-M.

Luce lampada con elegante disegno piramidale, dotata di lampadina LED di lunghissima durata (>50.000 h)

  • Resistente a vibrazioni e urti
  • Basso assorbimento di corrente
  • Costi di manutenzione ridotti al minimo
  • Sicurezza senza compromessi
  • Eccellente illuminazione della calotta colorata grazie alla lente di diffusione

grado di protezione

temperatura di esercizio

Conformità EurAsian

Dati tecnici

Dati elettriciPD 2100-LED
Tensione nominale230 V AC115 V AC24 V AC/DC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz50/ 60 Hz / DC
Ambito di funzionamento±10 %±10 %AC: 18–27 V
DC: 19–30 V
Corrente nominale assorbita12 mA24 mAAC: 115 mA
DC: 65 mA

Calotta disponibile nei seguenti colori: trasparente, bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Manual PD 2100-LED pdf 440 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 250 KB Download

Modello 3D (IGS)

  • inglese
zip 220 KB Download

Modello 3D (SAT)

  • inglese
zip 160 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 150 KB Download

Dichiarazione di conformità

  • tedesco
  • inglese
pdf 51 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 1,3 MB Download

Dati per l’ordine

Dati per l’ordinePD 2100-LED
Colore calottaTensione nominale230 V AC24 V AC/DC
trasparenteCodice articolo2112061100021120601000
gialloCodice articolo2112061300021120603000
arancioneCodice articolo2112061400021120604000
rossoCodice articolo2112061500021120605000
verdeCodice articolo2112061600021120606000
bluCodice articolo2112061700021120607000

Opzioni / accessori

Benefici del prodotto

  1. 1

    Luce fissa per macchinari

    L’elegante design piramidale conferisce un aspetto moderno al fabbricante di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturer, OEM).

  2. 2

    Affidabile tecnologia LED

    Resistenza a urti e vibrazioni, lunga durata, affidabilità, nessuna manutenzione, bassa potenza assorbita.

  3. 3

    Effetto luce opaca

    La calotta colorata garantisce una segnalazione efficace e uniformità nella distribuzione della luce.

  4. 4

    AS-i-Bus

    La luce è fornita direttamente dal sistema bus. Comandi e monitoraggio del funzionamento diretti tramite interfaccia AS (PD 2100-M-AS-i).

  5. 5

    Per le applicazioni di sicurezza

    quali dispositivi laser e a raggi X e qualsiasi altro macchinario.