PD 2100-M-AS-i

Luci continua a LED

Luci lampada con elegante disegno piramidale, dotate di lampadine LED di lunghissima durata (> 50.000 h)

  • Resistenti a vibrazioni e urti
  • Basso assorbimento di corrente
  • Costi di manutenzione ridotti al minimo
  • Sicurezza senza compromessi
  • Eccellente illuminazione della calotta colorata grazie alla lente di diffusione
  • Per applicazioni rilevanti per la sicurezza quali apparecchi a raggi x o apparecchi laser
  • La luce è alimentata direttamente dal sistema bus
  • Azionamento e controllo del funzionamento direttamente tramite interfaccia AS

grado di protezione

temperatura di esercizio

Conformità EurAsian

Dati tecnici

Dati elettriciPD 2100-M-AS-i
Tensione nominale28 V DC
Ambito di funzionamento26,5–32,6 V DC
Corrente assorbita nominalecirca 250 mA
Uscita allarmetramite AS-i-Bus

Per la calotta sono disponibili i seguenti colori: trasparente, bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu

Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.

Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506689_Rev12_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507046_Rev01_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 26 KB Download
Manual PB/PMB 2000 D-E-F-GB pdf 680 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • inglese
pdf 340 KB Download

Modello 3D (IGS)

  • inglese
zip 220 KB Download

Modello 3D (SAT)

  • inglese
zip 160 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 150 KB Download

Dichiarazione di conformità

  • tedesco
  • inglese
pdf 51 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 300 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l’ordinePD 2100-M-AS-i
Colore calottaTensione nominale26,5–32,6 V
biancoCodice articolo21120502004
rossoCodice articolo21120505004

Opzioni / accessori

Benefici del prodotto

  1. 1

    Luce fissa per macchinari

    L’elegante design piramidale conferisce un aspetto moderno al fabbricante di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturer, OEM).

  2. 2

    Affidabile tecnologia LED

    Resistenza a urti e vibrazioni, lunga durata, affidabilità, nessuna manutenzione, bassa potenza assorbita.

  3. 3

    Effetto luce opaca

    La calotta colorata garantisce una segnalazione efficace e uniformità nella distribuzione della luce.

  4. 4

    AS-i-Bus

    La luce è fornita direttamente dal sistema bus. Comandi e monitoraggio del funzionamento diretti tramite interfaccia AS (PD 2100-M-AS-i).

  5. 5

    Per le applicazioni di sicurezza

    quali dispositivi laser e a raggi X e qualsiasi altro macchinario.