Torna alla panoramica

Luci per semaforo

Luci per semaforo SPECTRA

Luci di segnalazione da utilizzare in semafori

  • Facili da combinare, disposizione orizzontale o verticale
  • L’impiego di 2 lampadine (TDB) la rende adatta anche ad applicazioni rilevanti per la sicurezza
  • Stabile staffa di fissaggio per un allineamento e un montaggio flessibili (opzione)
  • Durevoli, robusti e di sicuro funzionamento grazie al materiale plastico di qualità
  • Elevata efficacia del segnale grazie alla calotta colorata prismatica
  • Antiabbagliante regolabile in base alle condizioni locali
  • Elevata protezione IP in ogni posizione di montaggio
  • Elemento di collegamento per combinazioni per semafori compreso nella fornitura

grado di protezione

temperatura di esercizio

Conformità EurAsian

Dati tecnici

Dati elettriciP 450 TSBP 450 TDBP 350 TSB
Tensione nominale12–250 V *12–250 V *12–250 V *
Potenza assorbita25 W2x 15 W15 W

* Lampadine non comprese nella fornitura

Calotta disponibile nei seguenti colori: arancione, rosso, verde.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Manual P 350 TSB pdf 620 KB Download
Manual P 450 TDB pdf 560 KB Download
Manual P 450 TSB pdf 560 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 380 KB Download

Dichiarazione di conformità

  • inglese
pdf 56 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 300 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineP 450 TSBP 450 TDBP 350 TSB
Colore calottaTensione nominale12–250 V *12–250 V *12–250 V *
arancioneCodice articolo213546540002135362400021351624000
rossoCodice articolo213546550002135362500021351625000
verdeCodice articolo213546560002135362600021351626000

* Ordinare le lampadine a parte

Codici articolo di altri colori e tensioni su richiesta.

Benefici del prodotto

  1. 1

    Struttura robusta

    La tecnologia LED garantisce una elevata resistenza a urti e vibrazioni. Il corpo in plastica di ottima qualità è anticorrosione.

  2. 2

    Alta visibilità

    Le calotte prismatiche trasparenti e i LED colorati permettono un alto livello di percezione del segnale anche di giorno e in ambienti luminosi.

  3. 3

    Protezione antiabbagliante

    Alette parasole per evitare il riflesso del sole.

  4. 4

    Staffa di montaggio opzionale

    Consente il montaggio in serie di più unità di luci di segnalazione e un posizionamento flessibile.