PMF 2015 - copertura volumetrica in metri
Indicazione | Allerta | Allarme | |
---|---|---|---|
rosso | |||
verde | |||
arancione | |||
blu | |||
trasparente |
I valori riportati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Estremamente luminose grazie al treno di impulsi con energia totale del lampo di 14 joule e alla concentrazione della luce con ottica Fresnell, assorbimento di potenza ridotto (risparmio di energia)
Indicazione | Allerta | Allarme | |
---|---|---|---|
rosso | |||
verde | |||
arancione | |||
blu | |||
trasparente |
I valori riportati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Dati elettrici | PMF 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 230 V AC | 110 V AC | 24 V DC | 12 V DC | |
Frequenza nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||
Ambito di funzionamento | 195–253 V | 90–135 V | 18–30 V | 11–15 V | |
Corrente nominale assorbita | 4 lampeggiamenti | 0,07 A | 0,14 A | 0,6 A | 1,1 A |
2 lampeggiamenti | 0,08 A | 0,16 A | 0,65 A | 1,2 A |
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
---|---|---|---|---|
Scheda prodotto |
|
360 KB | Download | |
Modello 3D Bracket (IGS) |
|
320 KB | Download | |
Modello 3D Bracket (SAT) |
|
260 KB | Download | |
Modello 3D Bracket (STEP) |
|
180 KB | Download | |
Modello 3D Direct (IGS) |
|
450 KB | Download | |
Modello 3D Direct (SAT) |
|
370 KB | Download | |
Modello 3D Direct (STEP) |
|
240 KB | Download | |
Dichiarazione di conformità CE |
|
610 KB | Download | |
Certificato EAC |
|
300 KB | Download | |
Certificato di omologazione GL |
|
110 KB | Download |
Dati per l'ordine | PMF 2015 Montaggio diretto | PMF 2015 Montaggio con staffa | |||
---|---|---|---|---|---|
Colore calotta | Tensione nominale | 230 V AC | 24 V DC | 230 V AC | 24 V DC |
arancione | Codice articolo | 21007104000 | 21007804000 | 21007104010 | 21007804010 |
rosso | Codice articolo | 21007105000 | 21007105000 | 21007105010 | 21007805010 |
Codici articolo di altri colori e tensioni su richiesta.
su lunghe distanze (al chiuso e all’aperto).
I tubi lampeggianti allo xeno sono fissati con un serraggio meccanico e, a differenza delle luci rotanti dotate di elementi motorizzati, non presentano il rischio di guasti dovuti a parti in movimento.
Il forte impulso energetico genera una luce flash intensa garantendo quindi una copertura di segnalazione effettiva su aree estese.
L’ottica con lenti Fresnel offre un fascio luminoso brillante sul piano orizzontale per una trasmissione del segnale a grandi distanze.
anche a temperature estreme e in presenza di possibili fluttuazioni di tensione.
sulle grandi distanze; bassa potenza assorbita.
Montaggio diretto su superfici piane o montaggio su staffa per applicazione a parete o su tubi.