Copertura volumetrica in metri
| Indicazione | Allerta | Allarme | |
|---|---|---|---|
| rosso | |||
| giallo | |||
| verde | |||
| arancione | |||
| blu | |||
| bianco | |||
| trasparente |
I valori indicati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS)
Le luci flash classiche
| Indicazione | Allerta | Allarme | |
|---|---|---|---|
| rosso | |||
| giallo | |||
| verde | |||
| arancione | |||
| blu | |||
| bianco | |||
| trasparente |
I valori indicati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS)
| Dati elettrici | AC | WBL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V AC | 110 V AC | 48 V AC | 24 V AC | |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Ambito di funzionamento | 185–255 V | 90–135 V | 40–54 V | 20–30 V | |
| Corrente nominale assorbita | 0,07 A | 0,1 A | 0,47 A | 0,77 A | |
| Dati elettrici | DC | WBS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 60 V DC | 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC | |
| Frequenza nominale | 50–72 V | 40–60 V | 18–35 V | 10–15 V | |
| Corrente nominale assorbita | 0,13 A | 0,18 A | 0,25 A | 0,6 A | |
| Dati elettrici | WBL-PX | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V AC | |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | |
| Ambito di funzionamento | 185–255 V | |
| Corrente nominale assorbita | 0,055 A | |
| Corrente di inserzione limitata a | ≤6 A / 110 μs | |
Per la calotta sono disponibili i seguenti colori: trasparente, bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.
Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.
| Dati per l'ordine | WBL | ||
|---|---|---|---|
| Colore calotta | Tensione nominale | 230 V AC | 110 V AC |
| giallo | Codice articolo | 21003103000 | 21003163000 |
| arancione | Codice articolo | 21003104000 | 21003164000 |
| rosso | Codice articolo | 21003105000 | 21003165000 |
| Dati per l'ordine | WBS | WBL-PX | ||
|---|---|---|---|---|
| Colore calotta | Tensione nominale | 60 V DC | 24 V DC | 230 V AC |
| giallo | Codice articolo | 21003653000 | 21003803000 | 21003103175 |
| arancione | Codice articolo | 21003654000 | 21003804000 | - |
| rosso | Codice articolo | 21003655000 | 21003805000 | - |
Luce stroboscopica estremamente brillante e ad alta visibilità per la segnalazione in ampie aree di produzione e stoccaggio, nonché all’aperto.
Il corpo e la staffa di montaggio in alluminio anodizzato anticorrosione, uniti alle calotte in policarbonato ultraresistenti, rendono queste luci di segnalazione ideali per soddisfare le stringenti esigenze industriali.
Il tubo stroboscopico allo xeno genera una luce ad alta visibilità senza filamenti sensibili. Un morsetto di fissaggio in acciaio aumenta ulteriormente la resistenza a urti e vibrazioni.
Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere.
Versione WBL-M opzionale con relè di monitoraggio dei guasti integrato per applicazioni avanzate nel campo della sicurezza delle persone, quali i dispositivi laser e a raggi X.