Dati elettrici | BR 35 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC | 12 V DC | |
Frequenza nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||
Ambito di funzionamento | –15 … +10 % | –15 … +10 % | –15 … +20 % | –15 … +20 % | |
Potenza della lampadina | 3 W | 3 W | 4 W | 4 W |
Dati meccanici | BR 35 | |
---|---|---|
Lampadina | AC | BA9s, 3 W |
DC | BA9s, max. 4 W | |
Numero di moduli | max. 4 | |
Colori calotta | trasparente, giallo, arancione, rosso, verde, blu | |
Livello di pressione acustica, modulo segnalatore acustico | 75 dB (A) |
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.