Pasywny układ chłodzenia serii PWW 9–24 kW
- Seria PWW działa na zasadzie chłodzenia pasywnego.
- Została zaprojektowana specjalnie z myślą o zastosowaniach, w których dostępna jest woda technologiczna.
- Woda technologiczna przepływająca przez zintegrowany wymiennik ciepła po stronie pierwotnej będzie regulowana tak, aby woda chłodząca po stronie wtórnej utrzymywała stałą temperaturę.
Typ | Moc chłodnicza | Wymiary (WxSxG) | Napięcie znamionowe | cURus | cULus | EAC | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PWW 9.000 | 9,0 kW | 475 x 580 x 580 mm | 230 V AC | ||||
PWW 12.000 | 12 kW | |||||||
![]() |
PWW 18.000 | 18 kW | 475 x 580 x 580 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||
PWW 24.000 | 24 kW |
dostępne
w przygotowaniu
opcjonalne