PWW 9.000 / 12.000

Chillery 9–12 kW
  • łatwy dostęp dzięki zdejmowanej obudowie
  • konstrukcja odporna na korozję
  • zamknięty system
  • regulacja wody za pomocą głównego zaworu trójdrożnego
  • wyłącznik serwisowy w obwodzie sterowania
  • odporne na korozję przewody wody
  • możliwość programowania regulatora
  • wielostopniowa pompa odśrodkowa
  • specyficzne modyfikacje na życzenie klienta

rodzaj ochrony

woda | woda/glikol

pasywny układ chłodzenia

obieg zamknięty

RAL 7035

dostępne różne kolory RAL

przyjazne w obsłudze

najwyższy współczynnik efektywności energetycznej / oszczędność energii

Dane techniczne

DanePWW 9.000PWW 12.000
Napięcie znamionowe±1 %50/60 Hz AC
±10 %230 V 1~
Moc chłodzeniaWP15/WS209 kW12 kW
WP15/WS2518 kW24 kW
Główny wlot wodytemperatura+5 … +30 °C
szybkość przepływumin. 15 l/minmin. 18 l/min
ciśnieniemin. 1,5 bar
Wtórny wylot wodytemperatura+10 … +35 °C
ustawienie robocz +20 °C
szybkość przepływu20 l/min25 l/min
ciśnienie3 bar
Temperatura otoczenia+10 … +45 °C
Podłączenie chłodziwaIG3/4" BSP
Poziom hałasu według EN ISO 3741<62 dB(A)

Moc chłodnicza uwzględnia stratę mocy w pompie; WP: temperatura głównego wlotu wody | WS: temperatura drugiego wylotu wody; moc wyliczana jako standardowy przepływ dla dodatkowego i pierwotnego minimalnego przepływu po stronie pierwotnej. Temperatura wlotu wody w obiegu głównym musi być przynajmniej o 5 °C niższa niż temperatura wylotu wody w drugim obwodzie.

Więcej informacji o opcjach naszych chillerów można znaleźć tutaj.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 550 KB Do pobrania

Rysunek

  • angielski
pdf 84 KB Do pobrania

Schemat hydrauliczny

  • angielski
pdf 140 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 960 KB Do pobrania

Dalszą dokumentację, taką jak arkusze danych, instrukcja obsługi i deklaracja CE, można pobrać, wprowadzając konkretny numer artykułu w naszej BAZIE DOKUMENTACJI. Możesz wybrać numer artykułu w sekcji „Dane do zamówienia” poniżej, a następnie kliknąć link do Bazy Dokumentacji.

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPWW 9.000PWW 12.000
Numer artykułu4212090500142121205001

Zalety produktów

  1. 1

    Pasywny układ chłodzenia

    Ze względu na inteligentną budowę obiegu pętli zamkniętej modele PWW można w prosty sposób dostosowywać do istniejącego źródła wody.

  2. 2

    Pompa odśrodkowa

    Wielostopniowa pompa zapewnia wysoki przepływ nawet przy wysokim oporze ciśnieniowym.

  3. 3

    Trójdrożny zawór regulacji wody pierwotnej

    Zapewnia najwyższą niezawodność, stuprocentową dokładność, duży zakres kontrolny temperatury oraz programowalne nastawy.

  4. 4

    Płytowy wymiennik ciepła

    wykonany ze stali nierdzewnej, aby zapobiegać korozji i zapewnić lepsze osiągi.

  5. 5

    Ułatwiająca obsługę budowa

    Panele z możliwością łatwego demontażu zapewniają szybki dostęp do wewnętrznych podzespołów oraz obniżają koszty obsługi.

  6. 6

    Sterownik cyfrowy

    z wyraźnymi komunikatami o błędzie i prostą edycją nastawy.

  7. 7

    Zbiornik wyrównawczy

    Prawidłowo zwymiarowany termiczny zbiornik wyrównawczy przyjmie dodatkową objętość wody wytworzoną na skutek rozszerzania w trakcie cyklu grzania.