EB 190/250 WT

Chillery 19–25 kW
  • solidne urządzenie standardowo stosowane w przemyśle
  • chłodzenie cieczy wodą i mieszaninami wody/glikolu
  • stalowa obudowa z grubą powłoką proszkową
  • identyczna podstawowa obudowa do chłodzenia olejem i wodą
  • oddzielne obwody chłodzący i hydrauliczny
  • urządzenie wyposażone w programowalny moduł sterowania pozwalający na małe histerezy temperatury czynnika chłodzącego
  • integracja indywidualnych dla danego projektu dodatkowych komponentów jest możliwa na żądanie

rodzaj ochrony

woda | woda/glikol

mała histereza

ekstremalne temperatury

RAL 7035

dostępne różne kolory RAL

ulepszona pompa

Dane techniczne

DaneEB 190 WTEB 250 WT
Napięcie znamionowe±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 / 460 V 3~
Moc chłodzenia (z pompą)¹W18/A3219 / 21 kW25 / 27,7 kW
Szybkość przepływu (pompa)²50 l/min
Ciśnienie przepływu (pompa)3 bar
Temperatura otoczenia+15 … +40 °C
Podłączenie chłodziwaIG1" BSP
Poziom hałasu @ 50 Hz
według EN ISO 3741
<73 dB(A)

¹ wydajność chłodzenia z uwzględnieniem utraty mocy w pompie, temperatura wyjścia czynnika chłodzącego +18 °C, temperatura otoczenia +32 °C

² dane wydajności dla zasilania 50 Hz

Więcej informacji o opcjach naszych chillerów można znaleźć tutaj.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 440 KB Do pobrania

Opcje

  • angielski
pdf 880 KB Do pobrania

Rysunek

  • angielski
pdf 730 KB Do pobrania

Schemat hydrauliczny

  • angielski
pdf 330 KB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • angielski
pdf 47 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 590 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaEB 190 WTEB 250 WT
Numer artykułu4203190000142032500001

Zalety produktów

  1. 1

    Sterownik cyfrowy

    Mikroprocesorowy sterownik elektroniczny z wyjściem alarmu zdalnego pozwala zagwarantować niską histerezę.

  2. 2

    Opcje

    Wiele opcjonalnych funkcji, w tym panel komunikatów o błędzie, pompa wysokoprężna i automatyczne napełnianie zbiornika.

  3. 3

    Napięcie znamionowe

    Możliwe zastosowanie przy różnych napięciach. Przykład: Np. 400 V 50 Hz oraz 460 V 60 Hz.

  4. 4

    Certyfikowane CE i UL

    Certyfikowane CE oraz zgodnie z normą UL508a.

  5. 5

    Konstrukcja zbiornika

    Izolowany, plastikowy zbiornik czynnika chłodzącego.

  6. 6

    Czynnik chłodzący

    Woda |  mieszanina wody i glikolu |  olej o niskiej lepkości. Maks. lepkość: 10 cSt (10 mm2/s) przy +40°C.

  7. 7

    Zastosowanie

    Do zastosowań wewnątrz budynku i na zewnątrz.

  8. 8

    Solidna i przemysłowa konstrukcja

    Stalowa obudowa z grubą warstwą farby proszkowej.

  9. 9

    Wysoce wydajne wentylatory

    Olbrzymi przepływ powietrza gwarantuje ciągłość pracy przy wysokiej temperaturze otoczenia.