EB 140/160 WT

Chillery 14–16 kW
  • 4 wstępnie przygotowanych konfiguracji oraz 7 wydajności chłodzenia
  • możliwość wykorzystania w szerokiej gamie zastosowań
  • nowa seria chillerów zaprojektowanych z myślą o ułatwieniu doboru i montażu rozwiązań z zakresu chłodzenia cieczą
  • innowacyjne produkty wysokiej jakości
  • konstrukcja opracowana z zastosowaniem zaawansowanych podzespołów i z myślą o realizacji dwóch celów: zapewnienia maksymalnej wydajności działania oraz optymalnej efektywności energetycznej

rodzaj ochrony

UL 508A approval (option)

woda | woda/glikol

technologia mikrokanałowa

mała histereza

duży zbiornik

ulepszona pompa

technologia falownikowa

przyjazne w obsłudze

najwyższy współczynnik efektywności energetycznej / oszczędność energii

wykorzystanie laserów

Dane techniczne

DaneEB 140 WTEB 160 WT
Napięcie znamionowe±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
Moc chłodnicza (z pompą)¹W18/A3214 / 15,4 kW16 / 17,6 kW
Natężenie przepływu (pompa)¹37,3 l/min43 l/min
Ciśnienie pompy3 bary
Temperatura otoczenia+15 … +45 °C
Przepływ powietrza¹zewnętrzny7500 / 8250 m³/h
Podłączenia (czynnik)IG1" BSP

¹ Dane wydajności dla zasilania 50 Hz

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 430 KB Do pobrania

Opis standardowych konfiguracji

  • angielski
pdf 130 KB Do pobrania

Rysunek

  • angielski
pdf 270 KB Do pobrania

Schemat hydrauliczny

  • angielski
pdf 65 KB Do pobrania

Zakres operacyjny

  • angielski
pdf 41 KB Do pobrania

Dalszą dokumentację, taką jak arkusze danych, instrukcja obsługi i deklaracja CE, można pobrać, wprowadzając konkretny numer artykułu w naszej BAZIE DOKUMENTACJI. Możesz wybrać numer artykułu w sekcji „Dane do zamówienia” poniżej, a następnie kliknąć link do Bazy Dokumentacji.

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniakonfiguracjaEB 140 WTEB 160 WT
Numer artykułuBasic4203140500142031605001
Numer artykułuH4203140501142031605012
Numer artykułuHS4203140501342031605014
Numer artykułuHSP4203140501542031605016
Numer artykułuUL4203140502242031605026

Zalety produktów

  1. 1

    4 wstępnie przygotowanych konfiguracji standardowych

    zaprojektowanych z myślą o konkretnych zastosowaniach przemysłowych oraz na podstawie 60 lat naszych doświadczeń zapewnia kompleksowe rozwiązanie na każdą okazję.

  2. 2

    Czynnik chłodzący

    Woda / mieszanina wody i glikolu / olej o niskiej lepkości. Maks. lepkość: 10 cSt (10 mm2/s) przy +40°C.

  3. 3

    Technologia MCHX

    Zastosowanie mikrokanałowych wymienników ciepła z cewkami skraplacza umożliwia tworzenie bardziej wydajnych i kompaktowych rozwiązań. Dodatkowy filtr powietrza wydłuża odstępy między przeglądami.

  4. 4

    Inteligentny obieg hydrauliczny

    Ponieważ nie zawiera żadnych elementów żelaznych, można go używać z wodą dejonizowaną. Duża objętość zbiornika z możliwością uzupełniania poziomu wody, wskaźnikiem poziomu oraz manometrem ciśnienia na przednim panelu. Przyłącza hydrauliczne oraz spustowe zbiornika na tylnej stronie. Standardowo wyposażone w poziomą pompę odśrodkową, zapewniającą kompaktową budowę, wysoką niezawodność oraz szeroki zakres wydajności działania.

  5. 5

    Warunki otoczenia

    Dostosowane do temperatur otoczenia rzędu maksymalnie +45 °C.

  6. 6

    Maksymalna wydajność

    Ekologiczna konstrukcja i główne podzespoły (sprężarki, pompy i wentylatory) dobrane pieczołowicie zgodnie z dyrektywą ErP z 2015 roku zapewniają maksymalną wydajność bez obniżania osiągów.

  7. 7

    Przyjazne dla środowiska

    ze względu na wysoce wydajny czynnik chłodniczy R410A (R407C w mniejszych jednostkach).

  8. 8

    Konstrukcja przemysłowa

    Wielofunkcyjna podstawa (tłumienie drgań, regulowane stopki, możliwość przenoszenia na palecie, kółka), dwa zdejmowane panele boczne umożliwiające łatwy dostęp do podzespołów, gwintowane otwory na dachu umożliwiające montaż czterech zaczepów dźwigowych do podnoszenia.