EB 65/80/95 WT

Chillery 6,5–9,5 kW
  • 5 wstępnie przygotowanych konfiguracji oraz 7 wydajności chłodzenia
  • możliwość wykorzystania w szerokiej gamie zastosowań
  • nowa seria chillerów zaprojektowanych z myślą o ułatwieniu doboru i montażu rozwiązań z zakresu chłodzenia cieczą
  • innowacyjne produkty wysokiej jakości
  • konstrukcja opracowana z zastosowaniem zaawansowanych podzespołów i z myślą o realizacji dwóch celów: zapewnienia maksymalnej wydajności działania oraz optymalnej efektywności energetycznej

rodzaj ochrony

woda | woda/glikol

technologia mikrokanałowa

mała histereza

duży zbiornik

RAL 7035

dostępne różne kolory RAL

ulepszona pompa

technologia falownikowa

przyjazne w obsłudze

najwyższy współczynnik efektywności energetycznej / oszczędność energii

wykorzystanie laserów

Dane techniczne

DaneEB 65 WTEB 80 WTEB 95 WT
Napięcie znamionowe±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
Moc chłodnicza (z pompą)¹W18/A326,5/7,2 kW8/8,8 kW9,5/10,6 kW
Natężenie przepływu (pompa)¹17,2 l/min21,5 l/min25,8 l/min
Ciśnienie pompy3 bary
Temperatura otoczenia+15 … +45 °C
Przepływ powietrza¹zewnętrzny4000 / 4400 m³/h5000 / 5500 m³/h
Podłączenia (czynnik)IG3/4" BSP

¹ Dane wydajności dla zasilania 50 Hz

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa EB 65 WT

  • polski
pdf 410 KB Do pobrania

Karta katalogowa 80 / 95 WT

  • polski
pdf 460 KB Do pobrania

Opis standardowych konfiguracji

  • angielski
pdf 78 KB Do pobrania

Rysunek

  • angielski
pdf 510 KB Do pobrania

Schemat hydrauliczny 65 WT

  • angielski
pdf 120 KB Do pobrania

Schemat hydrauliczny 80 WT

  • angielski
pdf 120 KB Do pobrania

Schemat hydrauliczny 95 WT

  • angielski
pdf 120 KB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • włoski
  • angielski
pdf 250 KB Do pobrania

Zakres operacyjny

  • angielski
pdf 41 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 590 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniakonfiguracjaEB 65 WTEB 80 WTEB 95 WT
Numer artykułuBasic420306550014203080500142030955001
Numer artykułuH420306550174203080500942030955012
Numer artykułuS420306550184203080501042030955013
Numer artykułuHS420306550194203080501142030955014
Numer artykułuSP420306550204203080501242030955015
Numer artykułuHSP420306550214203080501342030955016

Zalety produktów

  1. 1

    5 wstępnie przygotowanych konfiguracji standardowych

    zaprojektowanych z myślą o konkretnych zastosowaniach przemysłowych oraz na podstawie 60 lat naszych doświadczeń zapewnia kompleksowe rozwiązanie na każdą okazję.

  2. 2

    Czynnik chłodzący

    Woda / mieszanina wody i glikolu / olej o niskiej lepkości. Maks. lepkość: 10 cSt (10 mm2/s) przy +40°C.

  3. 3

    Technologia MCHX

    Zastosowanie mikrokanałowych wymienników ciepła z cewkami skraplacza umożliwia tworzenie bardziej wydajnych i kompaktowych rozwiązań. Dodatkowy filtr powietrza wydłuża odstępy między przeglądami.

  4. 4

    Inteligentny obieg hydrauliczny

    Ponieważ nie zawiera żadnych elementów żelaznych, można go używać z wodą dejonizowaną. Duża objętość zbiornika z możliwością uzupełniania poziomu wody, wskaźnikiem poziomu oraz manometrem ciśnienia na przednim panelu. Przyłącza hydrauliczne oraz spustowe zbiornika na tylnej stronie. Standardowo wyposażone w poziomą pompę odśrodkową, zapewniającą kompaktową budowę, wysoką niezawodność oraz szeroki zakres wydajności działania.

  5. 5

    Maksymalna wydajność

    Ekologiczna konstrukcja i główne podzespoły (sprężarki, pompy i wentylatory) dobrane pieczołowicie zgodnie z dyrektywą ErP z 2015 roku zapewniają maksymalną wydajność bez obniżania osiągów.

  6. 6

    Warunki otoczenia

    Dostosowane do temperatur otoczenia rzędu maksymalnie +45 °C.

  7. 7

    Przyjazne dla środowiska

    ze względu na wysoce wydajny czynnik chłodniczy R410A (R407C w mniejszych jednostkach).

  8. 8

    Konstrukcja przemysłowa

    Wielofunkcyjna podstawa (tłumienie drgań, regulowane stopki, możliwość przenoszenia na palecie, kółka), dwa zdejmowane panele boczne umożliwiające łatwy dostęp do podzespołów, gwintowane otwory na dachu umożliwiające montaż czterech zaczepów dźwigowych do podnoszenia.