Dane | EB L 310 WT | EB L 360 WT | EB L 410 WT | EB L 440 WT | |
---|---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe | ±1 % | 50/60 Hz AC | |||
±10 % | 400 / 460 V 3~ | ||||
Moc chłodzenia (z pompą)1 | W18/A32 | 30,6 / 36,7 kW | 35,6 / 42,7 kW | 40,5 / 48,5 | 43,5 / 52,2 kW |
Szybkość przepływu (pompa)2 | 82 / 98 l/min | 90 / 107 l/min | 105 / 125 l/min | 105 / 125 l/min | |
Ciśnienie pompy | 2,5 bar | ||||
Temperatura otoczenia | +15 ... +45 °C | +15 … +43 °C | |||
Podłączenie chłodziwa | IG | 1 1/2" BSP |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.