Seria EB 2.0 OL 3,2–16 kW
- Chiller EB do zastosowań, w których cieczą procesową jest olej lub emulsja o wysokiej lepkości (np. obwody hydrauliczne).
- W zależności od wymaganej temperatury płyny technologiczne można schłodzić za pomocą standardowego roztworu lub pośredniego wymiennika woda / olej.
- Bezpośrednia wymiana jest możliwa w przypadku wymaganej temperatury od 20 do 35 °C.
Typ | Moc chłodnicza | Wymiary (WxSxG) | Napięcie znamionowe | EAC | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
EB 32 (Oil) | 3,2 kW | 1254 x 606 x 764 mm | 400 V 3 ~ | ||
EB 44 (Oil) | 4,4 kW | |||||
EB 65 (Oil) | 6,5 kW | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | ||||
EB 80 (Oil) | 8,0 kW | |||||
EB 95 (Oil) | 9,5 kW | |||||
![]() |
EB 140 (Oil) | 14 kW | 1435 x 856 x 761 mm | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | ||
EB 160 (Oil) | 16 kW |
dostępne
w przygotowaniu
opcjonalne