Dane | EB 140 OL | EB 160 OL | |
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe | ±1 % | 50/60 Hz AC | |
±10 % | 400 / 460 V 3~ | ||
Moc chłodzenia¹ | O26/A32 | 14 kW | 16 kW |
Szybkość przepływu² | 65 l/min | ||
Temperatura otoczenia | +15 … +45 °C | ||
Podłączenie chłodziwa | IG | 1" BSP | |
Poziom hałasu @ 50 Hz według EN ISO 3741 | 72 dB(A) |
¹ dane wydajności dla zasilania 50 Hz
² wymagane natężenie przepływu – standardowa jednostka bez pompy
Więcej informacji o opcjach naszych chillerów można znaleźć tutaj.
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.