Dane | EB 32 OL | EB 44 OL | EB 65 OL | EB 80 OL | EB 95 OL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe | ±1 % | 50 Hz AC | 50/60 Hz AC | |||
±10 % | 400 V 3~ | 400 / 460 V 3~ | ||||
Moc chłodzenia¹ | O26/A32 | 3,2 kW | 4,4 kW | 6,5 kW | 8 kW | 9,5 kW |
Szybkość przepływu² | 10 l/min | 16 l/min | 25 l/min | 25 l/min | 45 l/min | |
Temperatura otoczenia | +15 … +45 °C | |||||
Podłączenie chłodziwa | IG | 1/2" BSP | 3/4" BSP | |||
Poziom hałasu @ 50 Hz według EN ISO 3741 | <66 dB(A) | <70 dB(A) | <72 dB(A) |
¹ dane wydajności dla zasilania 50 Hz
² wymagane natężenie przepływu – standardowa jednostka bez pompy
Więcej informacji o opcjach naszych chillerów można znaleźć tutaj.
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.