EB 75/90 OIL

Chillery 7,5–9 kW
  • solidne urządzenie standardowo stosowane w przemyśle
  • chłodzenie cieczy olejem*
  • stalowa obudowa z grubą powłoką proszkową
  • identyczna podstawowa obudowa do chłodzenia olejem i wodą
  • oddzielne obwody chłodzący i hydrauliczny
  • urządzenie wyposażone w programowalny moduł sterowania pozwalający na małe histerezy temperatury czynnika chłodzącego
  • integracja indywidualnych dla danego projektu dodatkowych komponentów jest możliwa na żądanie

* maksymalna lepkość do 68 cSt (68 mm²/s) przy +40 °C

rodzaj ochrony

olej

olej o wysokiej lepkości

mała histereza

ekstremalne temperatury

RAL 7035

dostępne różne kolory RAL

ulepszona pompa

Dane techniczne

DaneEB 75 OILEB 90 OIL
Napięcie znamionowe±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 / 460 V 3~
Moc chłodzenia ¹O26/A327,5 / 8,3 kW9 / 10 kW
Szybkość przepływu ²35 l/min
Temperatura otoczenia+15 … +45 °C
Przyłącza (medium)IG1" BSPP
Poziom hałasu @ 50 Hz
według EN ISO 3741
<72 dB(A)

¹ temperatura wyjścia oleju +26 °C, temperatura otoczenia +32 °C, lepkość oleju 22 cSt @ +40 °C
² dane wydajności dla zasilania 50 Hz

Więcej informacji o opcjach naszych schładzaczy cieczy można znaleźć tutaj.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 390 KB Do pobrania

Opcje

  • angielski
pdf 880 KB Do pobrania

Rysunek

  • angielski
pdf 350 KB Do pobrania

Schemat hydrauliczny

  • angielski
pdf 65 KB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • angielski
  • włoski
pdf 40 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 590 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaEB 75 OILEB 90 OIL
Numer artykułu4303075500143030905002

Zalety produktów

  1. 1

    Podzespoły do pracy z olejem

    Wymienniki ciepła i inne elementy tego urządzenia są przeznaczone do stosowania z olejem o wysokiej lepkości jako płynem chłodzącym.

  2. 2

    Łatwe dopasowanie

    Wiele opcjonalnych funkcji, w tym obejście gazu gorącego, czujnik przepływu i filtr aluminiowy.

  3. 3

    Czynnik chłodzący

    Oleje | mieszaniny o wysokiej lepkości do 68 cSt (10 mm2/s) przy +40°C.

  4. 4

    Pompa jako opcja

    Wersja standardowa dostępna bez pompy.

  5. 5

    Zastosowanie

    Do zastosowań wewnątrz budynku i na zewnątrz.

  6. 6

    Stabilna kontrola temperatury

    Idealne rozwiązanie w przypadku, gdy konieczna jest stała kontrola temperatury.

  7. 7

    Konstrukcja

    Oddzielny obieg chłodzenia i obieg hydrauliczny. Wylot powietrza w górnej części jednostki.