Rack 1100 / Rack 1700

Chillery 1,1–1,7 kW
  • chillery typu „stand alone“
  • chłodzenie cieczy wodą i mieszaninami wody/glikolu
  • pokrywa obudowy z poanodowanego aluminium
  • baza obudowy z pokrytej warstwą proszkową blachy stalowej
  • wytrzymały standard laboratoryjny i przemysłowy w 2 różnych klasach
  • na życzenie możliwy jest montaż specyficznego dla projektu wyposażenia dodatkowego
  • opcjonalnie: zatwierdzenie UL

rodzaj ochrony

woda | woda/glikol

RAL 9005

Dane techniczne

DaneRack 1100Rack 1700
Napięcie znamionowe±1 %50/60 Hz AC
±10 %230 V 1~
Moc chłodzenia (z pompą)¹W18/A321,1 / 1,35 kW1,7 / 2,05 kW
Szybkość przepływu (pompa)²12 l/min
Ciśnienie przepływu (pompa)2 bar
Temperatura otoczenia+15 … +45 °C / +59 … +113 °F
Podłączenie chłodziwaIG3/8" BSP
Poziom hałasu @ 50 Hz
według EN ISO 3741
<66 dB(A)

¹ wydajność chłodzenia z uwzględnieniem utraty mocy w pompie, temperatura wyjścia czynnika chłodzącego +18 °C, temperatura otoczenia +32 °C

² dane wydajności dla zasilania 50 Hz

Więcej informacji o opcjach naszych chillerów można znaleźć tutaj.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 400 KB Do pobrania

Rysunki 1100/1700

  • angielski
pdf 140 KB Do pobrania

Schemat hydrauliczny 1100/1700

  • angielski
pdf 52 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 960 KB Do pobrania

Dalszą dokumentację, taką jak arkusze danych, instrukcja obsługi i deklaracja CE, można pobrać, wprowadzając konkretny numer artykułu w naszej BAZIE DOKUMENTACJI. Możesz wybrać numer artykułu w sekcji „Dane do zamówienia” poniżej, a następnie kliknąć link do Bazy Dokumentacji.

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaRack 1100Rack 1700
Numer artykułu4201011000842010170011

Zalety produktów

  1. 1

    Wytrzymała i zgodna z normami branżowymi konstrukcja

    do stosowania z terenowym sprzętem laboratoryjnym i sprzętem automatyki przemysłowej. Dostępne w trzech klasach wydajności.

  2. 2

    Zanurzony parownik

    zapewnia kompaktowe wymiary zewnętrzne.

  3. 3

    Niewielkie rozmiary

    Idealne do małych zakładów o ograniczonej przestrzeni. Kompaktowa budowa jednostki umożliwia przymocowanie jej do szerokiej gamy maszyn.

  4. 4

    Pompa odśrodkowa

    do chłodzenia wodą, mieszaniną wody i glikolu lub olejem niskiej lepkości. Maks. lepkość: 10 cSt (10 mm2/s) przy +40°C.

  5. 5

    Sterownik mikroprocesorowy

    z cyfrowym wyświetlaczem zapewniającym ciągły dostęp do danych eksploatacyjnych.

  6. 6

    Anodowane aluminium

    Pokrywa obudowy wykonana z anodowanego aluminium. Podstawowa obudowa wykonana z malowanej proszkowo blachy stalowej.