Rack 1100 / Rack 1700 / Rack 2400

Chillery 1,1–2,4 kW
  • chiller samodzielny
  • chłodzenie cieczy wodą i mieszaninami wody/glikolu
  • obudowa z anodowanego aluminium
  • podstawowa obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo
  • solidne urządzenie standardowo stosowane w laboratoriach i przemyśle w 3 klasach wydajności
  • integracja indywidualnych dla danego projektu dodatkowych komponentów jest możliwa na żądanie
  • opcjonalnie: zatwierdzenie UL

rodzaj ochrony

woda | woda/glikol

RAL 9005

Dane techniczne

DaneRack 1100Rack 1700Rack 2400
Napięcie znamionowe±1 %50/60 Hz AC
±10 %230 V 1~
Moc chłodzenia (z pompą)¹W18/A321,1 / 1,35 kW1,7 / 2,05 kW2,4 / 2,7 kW
Szybkość przepływu (pompa)²12 l/min14 l/min
Ciśnienie przepływu (pompa)2 bar2,5 bar
Temperatura otoczenia+15 … +45 °C / +59 … +113 °F+15 … +40 °C / +59 … +104 °F
Podłączenie chłodziwaIG3/8" BSP
Poziom hałasu @ 50 Hz
według EN ISO 3741
<66 dB(A)68 dB(A)

¹ wydajność chłodzenia z uwzględnieniem utraty mocy w pompie, temperatura wyjścia czynnika chłodzącego +18°C, temperatura otoczenia +32°C

² dane wydajności dla zasilania 50 Hz

Więcej informacji o opcjach naszych chillerów można znaleźć tutaj.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 390 KB Do pobrania

Opcje

  • angielski
pdf 880 KB Do pobrania

Rysunki 1100/1700

  • angielski
pdf 140 KB Do pobrania

Rysunek 2400

  • angielski
pdf 280 KB Do pobrania

Schemat hydrauliczny 1100/1700

  • angielski
pdf 52 KB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • włoski
  • angielski
pdf 40 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 590 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaRack 1100Rack 1700Rack 2400
Numer artykułu420101100084201017001142010240003

Zalety produktów

  1. 1

    Wytrzymała i zgodna z normami branżowymi konstrukcja

    do stosowania z terenowym sprzętem laboratoryjnym i sprzętem automatyki przemysłowej. Dostępne w trzech klasach wydajności.

  2. 2

    Zanurzony parownik

    zapewnia kompaktowe wymiary zewnętrzne.

  3. 3

    Niewielkie rozmiary

    Idealne do małych zakładów o ograniczonej przestrzeni. Kompaktowa budowa jednostki umożliwia przymocowanie jej do szerokiej gamy maszyn.

  4. 4

    Pompa odśrodkowa

    do chłodzenia wodą, mieszaniną wody i glikolu lub olejem niskiej lepkości. Maks. lepkość: 10 cSt (10 mm2/s) przy +40°C.

  5. 5

    Sterownik mikroprocesorowy

    z cyfrowym wyświetlaczem zapewniającym ciągły dostęp do danych eksploatacyjnych.

  6. 6

    Anodowane aluminium

    Pokrywa obudowy wykonana z anodowanego aluminium. Podstawowa obudowa wykonana z malowanej proszkowo blachy stalowej.