Bezpieczeństwo funkcjonalne EN ISO 13849-1 (PL)
System wyposażony w narzędzia zabezpieczające SIS (PĘTLA BEZPIECZEŃSTWA)

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE obowiązuje od 1 stycznia 2010. Została podpisana 17 maja 2006 r. i opublikowana w dzienniku urzędowym UE (OJ 157) 9 czerwca 2006 r. Z dyrektywą maszynową obowiązywać zaczynają dwie normy bezpieczeństwa. Z jednej strony mamy DIN EN ISO 13849-1, która zastępuje normę DIN EN 954-1 starej dyrektywy maszynowej 98/37/WE. Z drugiej strony – DIN EN 62061.
Celem tych norm bezpieczeństwa jest minimalizacja ryzyka podczas pracy maszyn. Z tego też powodu zwiększono wymagania dotyczące certyfikacji produktów dla producentów maszyn i instalacji. Czynniki związane z prawdopodobieństwem mają między innymi wpływ na kontrolę bezpieczeństwa podzespołów. Aby utrzymać obecne ryzyko szczątkowe maszyn lub instalacji na jak najniższym poziomie, wymagane jest stosowanie urządzeń alarmowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa funkcjonalnego. Powinny one również powiadamiać o zagrożeniu poprzez świetlne lub dźwiękowe sygnały ostrzegawcze.
Wykres przedstawiający zagrożenia jest nie tylko ważnym elementem klasyfikacji systemu lub zakładu, ale też w jasny sposób przedstawia, jak skomplikowane są prace wstępne dla realizacji i wdrażania projektów.
Ocena ryzyka

Parametry ryzyka
S – stopień dotkliwości obrażeń
- S1 = niewielkie obrażenia (zazwyczaj odwracalne)
- S2 = poważne obrażenia, w tym śmierć (zazwyczaj nieodwracalne)
F – częstotliwość oraz/lub czas narażenia na niebezpieczeństwo
- F1 = rzadko do bardzo często oraz/lub krótkie okresy
- F2 = często do stale oraz/lub długie okresy
P – Możliwość uniknięcia niebezpieczeństwa
- P1 = możliwe w pewnych warunkach
- P2 = prawie niemożliwe
Publikacje / Zastosowania
Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
---|---|---|---|---|
Podstawy SIL/PL dla technologii maszyn |
|
5,7 MB | Do pobrania | |
Przykład kontrolny „Uruchamianie maszyny” |
|
270 KB | Do pobrania | |
Przykład kontrolny „Operacja tłumienia dźwięku” |
|
430 KB | Do pobrania |
Broszury/plakat
Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
---|---|---|---|---|
Łatwiejsze zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnegDwustronicowy plakat A1 |
|
2,5 MB | Do pobrania | |
Bezpieczniejsze kierowanie procesami i minimalizacja ryzykaw pracy instalacji i maszyn Bezpieczne sygnalizatory akustyczne i lampy błyskowe (Edycja 15) |
|
1,1 MB | Do pobrania | |
Arkusz z informacjami nt. bezpieczeństwa funkcjonalnego |
|
1,0 MB | Do pobrania |
Asystent oprogramowania SISTEMA
Kontrola bezpieczeństwa maszyn – łatwe obliczenia.
Niezależne od producenta narzędzie obliczeniowe SISTEMA z Institut für Arbeitsschutz (IFA czyli niemiecki departament ds. bezpieczeństwa i higieny pracy) jest pomocne przy ocenie systemów kontrolnych związanych z bezpieczeństwem zgodnie z normą EN ISO 13849-1 i upraszcza analizę ryzyka.
Narzędzie przeznaczone dla systemu Windows tworzy strukturę podzespołów systemów kontrolnych związanych z bezpieczeństwem (SRF/CS, powiązane z bezpieczeństwem części systemów kontrolnych) w oparciu o tzw. dostarczone struktury i oblicza wartości niezawodności na różnych szczegółowych poziomach, w tym Poziomie wydajności, który został osiągnięty.
Prosimy kliknąć tutaj ...., aby kontynuować pobieranie biblioteki SISTEMA Pfannenberg.
Dodatkowe informacje oraz oprogramowanie SISTEMA do pobrania bezpośrednio od IFA (niemieckiego departamentu ds. bezpieczeństwa i higieny pracy).
Poradnik SISTEMA
Zanim konstruktor maszyny rozpocznie obliczenia poziomu wydajności, musi stworzyć diagram ideowo-blokowy dotyczący kwestii bezpieczeństwa, który przedstawiać będzie plan funkcji bezpieczeństwa w kanałach funkcji oraz podzespoły, które mają być przetestowane. Poradnik 1 SISTEMA obejmuje ten niezwykły i trudny krok abstraktu, jak również kolejny krok, czyli przeniesienie bloków do narzędzia SISTEMA oraz wprowadzenie ich wartości charakterystycznych.
Bibliotekami można zarządzać z poziomu centralnego serwera bazy danych w Państwa firmie i może z nich korzystać kilku użytkowników narzędzia SISTEMA jednocześnie. Nowy Poradnik 2 SISTEMA przedstawia tworzenie tych serwerów oraz obsługę narzędzia SISTEMA.
Uruchamianie kilku instancji narzędzia SISTEMA równolegle (serwer końcowy).
W przypadku gdy wyznaczone struktury nie pasują do siebie.