Sygnalizatory błyskowo-akustyczne z serii PATROL
Sygnalizatory błyskowo-akustyczne ostrzegające o alarmach gazowych lub pożarowych na pokładzie statku. Niezwykle szerokie spektrum częstotliwości dla bardzo dobrej penetracji barier akustycznych, takich jak ściany i drzwi. Dźwięki dla każdego obszaru zastosowania w dowolnym kraju. 10 lat gwarancji.
Poziom ciśnienia akustycznego: 100 dB(A), 105 dB(A), 110 dB(A), 120 dB(A)
Energia błysku: 5, 10, 15 J
Wytrzymałość: IP 66, IK08
Temperatura pracy : od –40 °C do +55 °C