Certyfikowana optymalna wydajność.

Polegaj na urządzeniach sygnalizacyjnych, które spełniają najwyższe standardy pod względem odporności na uderzenia i wibracje w różnych klasach ochrony.

Wyjątkowa odporność na uderzenia i wibracje.

Nasze sygnalizatory z certyfikatem DNV-GL są odporne na wibracje, wstrząsy i uderzenia. Ich elementy PCB są bardzo mocno przymocowane, aby zapobiec uszkodzeniom powodowanym przez wibracje. Ponadto są one wyposażone w metalowe wsporniki, które pochłaniają lub tłumią oscylacje i wibracje. Jednak to nie wszystko.

Większa odporność na uderzenia i wstrząsy.

Na przykład w przemyśle ciężkim lub logistyce urządzenia sygnalizacyjne są narażone na szczególnie wysoki poziom naprężeń mechanicznych. Do zastosowań w tych i innych trudnych obszarach oferujemy urządzenia sygnalizacyjne z certyfikatem DNV-GL, które również posiadają klasyfikację ochrony IK08. Nawet bez ochronnej klatki wytrzymują duże obciążenia mechaniczne i gwarantują niezawodne działanie przez cały czas.

Odporne na pył i wodę, promieniowanie UV, ciepło oraz mróz.

Wiele z naszych certyfikowanych przez DNV-GL urządzeń sygnalizacyjnych jest wyposażonych w inne funkcje, takie jak aluminiowa obudowa i posiada wysoką klasę ochrony, np. IP 66 lub IP 67, co oznacza, że są one odporne na silne strumienie wody i krótkie okresy zanurzenia w wodzie i na agresywne media. Wszystko to kwalifikuje je do stosowania w szczególnie trudnych warunkach.

Łatwe i bezpieczne planowanie: Program doboru urządzeń Pfannenberg PSS.

Nasz program doboru urządzeń Pfannenberg Sizing Software (PSS)  jest darmowym i bardzo przyjaznym dla użytkownika narzędziem, które dostarcza natychmiastowe i przemyślane zalecenia dotyczące urządzeń, unikając kosztownego zawyżenia wymagań i ryzykownego ich zaniżenia na etapie planowania lub przeglądu konfiguracji.

Natychmiast zobacz działanie urządzenia dla danej przestrzeni: Pfannenberg 3D Coverage.

Nasze urządzenia sygnalizacyjne są wyjątkowo efektywne. Metoda planowania przestrzennego 3D Coverage wraz z programem doboru urządzeń firmy Pfannenberg PSS zapewnia niezawodne wartości długości, szerokości i wysokości obszaru gwarantowanego do pokrycia przez sygnał w odniesieniu do różnych warunków środowiskowych.

Produkty stworzone z myślą o warunkach ekstremalnych.

Typ Drgania i
wstrząsy
Większa
odporność
na uderzenia
Stopień ochrony
IP ≥66
Nieprzepuszczalność
dla wody morskiej
Odporność na
działanie UV
–40 °C +55 °C
Sygnalizatory akustyczne PATROL
PA 1, PA 5, PA 10, PA 20
+ + + + o + +
Sygnalizacja łączona PATROL
PA X 1-05, PA X 5-05
+ + + + o + +
Sygnalizatory akustyczne DS
DS 5, DS 10
+ + + + + + +
Lampy błyskowe PYRA
PY X-S-05
+ + + + o + +
Lampy błyskowe PMF
PMF 2020
+ o o + +
Lampy błyskowe WBL/WBS, ABL/ABS
WBL/WBS, ABL/ABS
+ o o + + +
Lampy błyskowe WBLR/WBSR
WBLR/WBLS
+ o o + o + +
Lampy błyskowe CWB Ex-ATEX
CWBL/CWBS
+ + + + + + +

+ zalecane

– niezalecane

o możliwe do stosowania