Technologia sygnalizacyjna

Najwyższa skuteczność i niezawodność, aby zapewnić zgodne z normami systemy sygnalizacji, ostrzegania i systemy alarmowe. A dodatkowo innowacyjna metoda planowania, która przedstawia skuteczność wizualnych i dźwiękowych urządzeń sygnalizacyjnych do wszelkich zastosowań: narzędzie Pfannenberg 3D-Coverage.

Wskazywanie – Ostrzeganie – Alarmowanie

Firma Pfannenberg oferuje pełną gamę rozwiązań w zakresie technologii sygnalizacji z jednego źródła, do dowolnych zastosowań i sektorów, w jakich urządzenie ma być wykorzystywane.

Więcej o Wskazywaniu, Ostrzeganiu, Alarmowaniu

Kompetencje zamiast kompromisów

Globalna konkurencja sprzyja dalszemu rozwojowi automatyzacji przemysłowych procesów produkcyjnych. Prowadzi to do pojawiania się kompleksowych systemów i zaostrzonych norm bezpieczeństwa. Wiemy, jak powstaje niebezpieczeństwo. To dlatego naszym celem jest doradzanie planistom, specjalistom ds. zakupów i osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w odniesieniu do rozwiązań sygnalizacyjnych zapewniających najwyższe bezpieczeństwo. Jako pierwszy na świecie producent umożliwiamy wykorzystanie działania urządzeń sygnalizacyjnych w przestrzeni do procesu planowania. Dzięki wizualizacji wydajności każdego urządzenia sygnalizacyjnego w celu zapewnienia pokrycia przez system całego pomieszczenia, oferujemy najwyższą jakość planowania i gwarancję bezpieczeństwa. W ten sposób możemy również określić koszt i zużycie energii na metr sześcienny obszaru objętego systemem sygnalizacji. Pozwala nam to dostarczać naszym klientom rozwiązania, które całkowicie spełniają ich wymagania i doskonale wpasowują się w warunki otoczenia.

Partner serwisowy w zakresie sygnalizatorów świetlnych i akustycznych

Nasze priorytety to nasi klienci i przyjazna obsługa: Dlatego oferujemy 10-letnią gwarancję na sygnalizatory akustyczne i świetlne z serii PATROL, PYRA®, DS i Quadro. Niezawodność naszych wysokiej jakości produktów potwierdzają liczne certyfikaty, które są uznawane na całym świecie. Oprogramowanie Pfannenberg Sizing Software (PSS) opracowane przez firmę Pfannenberg pomaga wybrać odpowiednie rozwiązanie do sygnalizacji. Wspieramy również prace budowlane prowadzone przez naszych klientów, zapewniając specyfikacje przetargowe naszych systemów.

PATROL: Sygnalizator akustyczny nowej generacji

PATROL – nowa generacja sygnalizatorów akustycznych i optyczno-akustycznych.

PATROL to skrót od angielskich słów Pfannenberg's Advanced Technology Range Of Loudness (gama zaawansowanych technologicznie systemów dźwiękowych firmy Pfannenberg). Jest to nowa linia sygnalizatorów akustycznych oraz optyczno-akustycznych dla celów przemysłowych.

Trójwymiarowa innowacja:

  • BEZPIECZNY: Nieprawidłowy montaż jest praktycznie niemożliwy.
  • ŁATWY: Znacznie krótszy czas instalacji i montażu.
  • EKONOMICZNY: Wyjątkowo duża wydajność akustyczna i wysoka penetracja przeszkód akustycznych zmniejszają wymaganą liczbę sygnalizatorów akustycznych.